寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | L3 | L4 | H1 | C | A | sw1 | sw3 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNAMS-60-M16-126-B1-W | 60 | M16 | 2 | 126 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 378 | 9,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-151-B1-W | 60 | M16 | 2 | 151 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 412 | 9,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-176-B1-W | 60 | M16 | 2 | 176 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 446 | 9,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-201-B1-W | 60 | M16 | 2 | 201 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 480 | 9,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-127-B1-W | 80 | M16 | 2 | 127 | 45 | 45 | 29 | 20 | 70 | 30 | 12 | 20 | 24 | 24000 | 535 | 10,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-152-B1-W | 80 | M16 | 2 | 152 | 45 | 45 | 29 | 20 | 70 | 30 | 12 | 20 | 24 | 24000 | 569 | 10,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-177-B1-W | 80 | M16 | 2 | 177 | 45 | 45 | 29 | 20 | 70 | 30 | 12 | 20 | 24 | 24000 | 603 | 10,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-202-B1-W | 80 | M16 | 2 | 202 | 45 | 45 | 29 | 20 | 70 | 30 | 12 | 20 | 24 | 24000 | 637 | 11,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-151-B1-W | 80 | M20 | 2.5 | 151 | 56 | 56 | 36 | 20 | 70 | 30 | 16 | 24 | 30 | 24000 | 847 | 12,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-176-B1-W | 80 | M20 | 2.5 | 176 | 56 | 56 | 36 | 20 | 70 | 30 | 16 | 24 | 30 | 24000 | 900 | 12,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-201-B1-W | 80 | M20 | 2.5 | 201 | 56 | 56 | 36 | 20 | 70 | 30 | 16 | 24 | 30 | 24000 | 953 | 12,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-251-B1-W | 80 | M20 | 2.5 | 251 | 56 | 56 | 36 | 20 | 70 | 30 | 16 | 24 | 30 | 24000 | 1059 | 13,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-176-B1-W | 80 | M24 | 3 | 176 | 67 | 67 | 42 | 20 | 70 | 30 | 20 | 30 | 35 | 24000 | 1086 | 15,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-226-B1-W | 80 | M24 | 3 | 226 | 67 | 67 | 42 | 20 | 70 | 30 | 20 | 30 | 35 | 24000 | 1238 | 16,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-276-B1-W | 80 | M24 | 3 | 276 | 67 | 67 | 42 | 20 | 70 | 30 | 20 | 30 | 35 | 24000 | 1391 | 16,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-128-B1-W | 100 | M16 | 2 | 128 | 45 | 45 | 29 | 21 | 80 | 30 | 12 | 20 | 24 | 21000 | 695 | 12,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-153-B1-W | 100 | M16 | 2 | 153 | 45 | 45 | 29 | 21 | 80 | 30 | 12 | 20 | 24 | 21000 | 729 | 12,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-178-B1-W | 100 | M16 | 2 | 178 | 45 | 45 | 29 | 21 | 80 | 30 | 12 | 20 | 24 | 21000 | 763 | 12,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-203-B1-W | 100 | M16 | 2 | 203 | 45 | 45 | 29 | 21 | 80 | 30 | 12 | 20 | 24 | 21000 | 797 | 13,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-152-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 152 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1007 | 14,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-177-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 177 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1060 | 14,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-202-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 202 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1113 | 15,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-252-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 252 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1219 | 15,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-177-B1-W | 100 | M24 | 3 | 177 | 67 | 67 | 42 | 21 | 80 | 30 | 20 | 30 | 35 | 21000 | 1246 | 17,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-227-B1-W | 100 | M24 | 3 | 227 | 67 | 67 | 42 | 21 | 80 | 30 | 20 | 30 | 35 | 21000 | 1398 | 18,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-277-B1-W | 100 | M24 | 3 | 277 | 67 | 67 | 42 | 21 | 80 | 30 | 20 | 30 | 35 | 21000 | 1551 | 18,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNAMS-W | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 |
スタッドカバー | SUS303 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。