寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | C | A | sw1 | sw2 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNAMS-50-M16-75-B1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 8 | 28000 | 211 | 4,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-50-M16-100-B1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 8 | 28000 | 245 | 4,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-50-M16-125-B1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 8 | 28000 | 274 | 4,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-50-M16-150-B1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 8 | 28000 | 314 | 4,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-50-M16-200-B1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 32 | - | 18 | 45 | 25 | 12 | - | 8 | 28000 | 354 | 5,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-75-B1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 8 | 28000 | 261 | 4,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-100-B1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 8 | 28000 | 295 | 4,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-125-B1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 8 | 28000 | 324 | 4,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-150-B1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 8 | 28000 | 364 | 5,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-200-B1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 33 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 8 | 28000 | 404 | 6,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-75-B1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 8 | 19000 | 381 | 5,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-100-B1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 8 | 19000 | 415 | 6,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-125-B1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 8 | 19000 | 444 | 6,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-150-B1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 8 | 19000 | 484 | 6,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-200-B1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 34 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 8 | 19000 | 524 | 7,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-75-B1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 10 | 19000 | 460 | 6,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-100-B1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 10 | 19000 | 513 | 6,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-125-B1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 10 | 19000 | 566 | 7,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-150-B1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 10 | 19000 | 619 | 7,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-200-B1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 15 | - | 10 | 19000 | 724 | 8,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-100-B1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 12 | 19000 | 610 | 8,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-125-B1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 12 | 19000 | 686 | 8,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-150-B1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 12 | 19000 | 762 | 8,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-200-B1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | - | 20 | 70 | 30 | 19 | - | 12 | 19000 | 915 | 9,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-75-B1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 8 | 17000 | 541 | 7,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-100-B1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 8 | 17000 | 575 | 8,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-125-B1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 8 | 17000 | 604 | 8,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-150-B1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 8 | 17000 | 644 | 8,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-200-B1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 35 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 8 | 17000 | 684 | 9,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-75-B1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 10 | 17000 | 600 | 8,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-100-B1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 10 | 17000 | 653 | 9,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-125-B1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 10 | 17000 | 706 | 9,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-150-B1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 10 | 17000 | 759 | 9,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-200-B1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 15 | - | 10 | 17000 | 864 | 10,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-100-B1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 12 | 17000 | 750 | 9,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-125-B1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 12 | 17000 | 826 | 10,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-150-B1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 12 | 17000 | 902 | 10,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-200-B1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 39 | - | 21 | 80 | 30 | 19 | - | 12 | 17000 | 1055 | 11,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-50-M16-75-B1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 8 | 28000 | 240 | 4,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-50-M16-100-B1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 8 | 28000 | 274 | 4,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-50-M16-125-B1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 8 | 28000 | 303 | 4,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-50-M16-150-B1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 8 | 28000 | 343 | 4,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-50-M16-200-B1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 32 | 14.8 | 18 | 45 | 25 | 12 | 24 | 8 | 28000 | 383 | 6,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-75-B1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 8 | 28000 | 290 | 4,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-100-B1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 8 | 28000 | 324 | 5,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-125-B1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 8 | 28000 | 353 | 5,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-150-B1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 8 | 28000 | 393 | 5,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-60-M16-200-B1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 33 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 8 | 28000 | 433 | 6,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-75-B1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 8 | 19000 | 410 | 5,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-100-B1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 8 | 19000 | 444 | 6,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-125-B1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 8 | 19000 | 473 | 6,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-150-B1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 8 | 19000 | 513 | 6,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M16-200-B1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 34 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 8 | 19000 | 553 | 7,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-75-B1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 10 | 19000 | 512 | 7,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-100-B1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 10 | 19000 | 565 | 7,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-125-B1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 10 | 19000 | 618 | 7,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-150-B1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 10 | 19000 | 671 | 7,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M20-200-B1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | 18 | 20 | 70 | 30 | 15 | 30 | 10 | 19000 | 776 | 8,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-100-B1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 12 | 19000 | 702 | 8,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-125-B1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 12 | 19000 | 778 | 8,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-150-B1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 12 | 19000 | 854 | 9,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-80-M24-200-B1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 19 | 36 | 12 | 19000 | 1007 | 9,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-75-B1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 570 | 8,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-100-B1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 604 | 8,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-125-B1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 633 | 8,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-150-B1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 673 | 8,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M16-200-B1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 35 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 713 | 9,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-75-B1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 10 | 17000 | 652 | 9,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-100-B1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 10 | 17000 | 705 | 9,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-125-B1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 10 | 17000 | 758 | 9,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-150-B1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 10 | 17000 | 811 | 9,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M20-200-B1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | 18 | 21 | 80 | 30 | 15 | 30 | 10 | 17000 | 916 | 10,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-100-B1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 12 | 17000 | 842 | 10,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-125-B1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 12 | 17000 | 918 | 10,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-150-B1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 12 | 17000 | 994 | 11,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FNAMS-100-M24-200-B1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 39 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 19 | 36 | 12 | 17000 | 1147 | 11,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNAMS-U | FNAMS-UK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 | SUS304 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FNAMS-U | なし |
FNAMS-UK | あり |