• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

Leveling Adjuster with Hexagon Head - for use with Anchor Bolt

FNAMS-V

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FNAMS-Vレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H L1 H1 C A sw1 sw2 sw3 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNAMS-60-M16-75-B1-V 無し 60 M16 2 75 30 - 19 50 25 12 - 10 27000 261 8,380 9,218 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-100-B1-V 無し 60 M16 2 100 30 - 19 50 25 12 - 10 27000 295 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-125-B1-V 無し 60 M16 2 125 30 - 19 50 25 12 - 10 27000 324 9,020 9,922 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-150-B1-V 無し 60 M16 2 150 30 - 19 50 25 12 - 10 27000 364 9,290 10,219 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-75-B1-V 無し 80 M16 2 75 31 - 20 70 30 12 - 10 24000 381 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-100-B1-V 無し 80 M16 2 100 31 - 20 70 30 12 - 10 24000 415 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-125-B1-V 無し 80 M16 2 125 31 - 20 70 30 12 - 10 24000 444 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-150-B1-V 無し 80 M16 2 150 31 - 20 70 30 12 - 10 24000 484 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-100-B1-V 無し 80 M20 2.5 100 32 - 20 70 30 16 - 13 24000 513 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-125-B1-V 無し 80 M20 2.5 125 32 - 20 70 30 16 - 13 24000 566 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-150-B1-V 無し 80 M20 2.5 150 32 - 20 70 30 16 - 13 24000 619 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-200-B1-V 無し 80 M20 2.5 200 32 - 20 70 30 16 - 13 24000 724 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-100-B1-V 無し 80 M24 3 100 35 - 20 70 30 20 - 17 24000 610 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-150-B1-V 無し 80 M24 3 150 35 - 20 70 30 20 - 17 24000 762 14,700 16,170 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-200-B1-V 無し 80 M24 3 200 35 - 20 70 30 20 - 17 24000 915 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-75-B1-V 無し 100 M16 2 75 32 - 21 80 30 12 - 10 21000 541 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-100-B1-V 無し 100 M16 2 100 32 - 21 80 30 12 - 10 21000 575 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-125-B1-V 無し 100 M16 2 125 32 - 21 80 30 12 - 10 21000 604 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-150-B1-V 無し 100 M16 2 150 32 - 21 80 30 12 - 10 21000 644 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-100-B1-V 無し 100 M20 2.5 100 33 - 21 80 30 16 - 13 21000 653 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-125-B1-V 無し 100 M20 2.5 125 33 - 21 80 30 16 - 13 21000 706 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-150-B1-V 無し 100 M20 2.5 150 33 - 21 80 30 16 - 13 21000 759 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-200-B1-V 無し 100 M20 2.5 200 33 - 21 80 30 16 - 13 21000 864 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-100-B1-V 無し 100 M24 3 100 36 - 21 80 30 20 - 17 21000 750 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-150-B1-V 無し 100 M24 3 150 36 - 21 80 30 20 - 17 21000 902 17,300 19,030 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-200-B1-V 無し 100 M24 3 200 36 - 21 80 30 20 - 17 21000 1055 18,400 20,240 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-75-B1-VK 有り 60 M16 2 75 30 14.8 19 50 25 12 24 10 27000 290 8,640 9,504 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-100-B1-VK 有り 60 M16 2 100 30 14.8 19 50 25 12 24 10 27000 324 9,020 9,922 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-125-B1-VK 有り 60 M16 2 125 30 14.8 19 50 25 12 24 10 27000 353 9,290 10,219 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-150-B1-VK 有り 60 M16 2 150 30 14.8 19 50 25 12 24 10 27000 393 9,550 10,505 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-75-B1-VK 有り 80 M16 2 75 31 14.8 20 70 30 12 24 10 24000 410 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-100-B1-VK 有り 80 M16 2 100 31 14.8 20 70 30 12 24 10 24000 444 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-125-B1-VK 有り 80 M16 2 125 31 14.8 20 70 30 12 24 10 24000 473 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-150-B1-VK 有り 80 M16 2 150 31 14.8 20 70 30 12 24 10 24000 513 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-100-B1-VK 有り 80 M20 2.5 100 32 18 20 70 30 16 30 13 24000 565 12,300 13,530 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-125-B1-VK 有り 80 M20 2.5 125 32 18 20 70 30 16 30 13 24000 618 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-150-B1-VK 有り 80 M20 2.5 150 32 18 20 70 30 16 30 13 24000 671 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-200-B1-VK 有り 80 M20 2.5 200 32 18 20 70 30 16 30 13 24000 776 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-100-B1-VK 有り 80 M24 3 100 35 21.5 20 70 30 20 36 17 24000 702 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-150-B1-VK 有り 80 M24 3 150 35 21.5 20 70 30 20 36 17 24000 854 15,300 16,830 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-200-B1-VK 有り 80 M24 3 200 35 21.5 20 70 30 20 36 17 24000 1007 16,300 17,930 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-75-B1-VK 有り 100 M16 2 75 32 14.8 21 80 30 12 24 10 21000 570 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-100-B1-VK 有り 100 M16 2 100 32 14.8 21 80 30 12 24 10 21000 604 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-125-B1-VK 有り 100 M16 2 125 32 14.8 21 80 30 12 24 10 21000 633 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-150-B1-VK 有り 100 M16 2 150 32 14.8 21 80 30 12 24 10 21000 673 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-100-B1-VK 有り 100 M20 2.5 100 33 18 21 80 30 16 30 13 21000 705 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-125-B1-VK 有り 100 M20 2.5 125 33 18 21 80 30 16 30 13 21000 758 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-150-B1-VK 有り 100 M20 2.5 150 33 18 21 80 30 16 30 13 21000 811 16,500 18,150 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-200-B1-VK 有り 100 M20 2.5 200 33 18 21 80 30 16 30 13 21000 916 17,300 19,030 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-100-B1-VK 有り 100 M24 3 100 36 21.5 21 80 30 20 36 17 21000 842 16,800 18,480 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-150-B1-VK 有り 100 M24 3 150 36 21.5 21 80 30 20 36 17 21000 994 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-200-B1-VK 有り 100 M24 3 200 36 21.5 21 80 30 20 36 17 21000 1147 19,100 21,010 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FNAMS-V FNAMS-VK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
アンカーボルト
取りつけ用プレート
SUS304 SUS304
ラバーディスク NBR(黒)硬度ショアA80±5 NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ロックナット - SUS304

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
  • ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FNAMS-V なし
FNAMS-VK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります