寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | L | W | F | Lc | M | クランプレバー*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN192-B30-B30-40-1-SW | 30 | 52 | 40 | 92 | 60 | 42.5 | 8 | LDMS-8-32-LA-SG | 186 | 4,550 | CAD | カート | 在庫品 |
GN192-B40-B40-56-1-SW | 40 | 69 | 56 | 129 | 88 | 62 | 10 | LDMS-10-40-LA-SG | 481 | 7,070 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。
材質・仕上げ
GN192 | |
---|---|
本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付きボルト | SUS304 |
ゆるみ止めナット | SUS304 ポリアミド |
特長
- 外径φ30・φ40の2本の丸パイプをT字クロスに連結するパイプジョイントです。
- 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。
外径の許容差
市販の丸シャフトなどを連結することができます。その際は外径の寸法許容差が下表のものをお使いください。単位 : mm
外径 | 寸法許容差 |
---|---|
φ30 | ±0.1 |
φ40 | ±0.15 |