• 取っ手

ULH

アルミ取っ手

Aluminum Ledge Pull

形状図

ULHアルミ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
90
105
120
本体
カラー
すべて
AL
BK
BL

単位 : mm

品番 M Lf W H h D L L1 F 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ULH-110-AL M6 9 33 32 24 9.5 110 90 10 100 1000 AL M6×10 1,940 CAD カート 在庫品
ULH-110-BK M6 9 33 32 24 9.5 110 90 10 100 1000 BK M6×10 1,370 CAD カート 在庫品
ULH-110-BL M6 9 33 32 24 9.5 110 90 10 100 1000 BL M6×10 1,160 CAD カート 在庫品
ULH-125-AL M6 9 33 32 24 9.5 125 105 10 112 1000 AL M6×10 2,000 CAD カート 在庫品
ULH-125-BK M6 9 33 32 24 9.5 125 105 10 112 1000 BK M6×10 1,430 CAD カート 在庫品
ULH-125-BL M6 9 33 32 24 9.5 125 105 10 112 1000 BL M6×10 1,220 CAD カート 非在庫品
ULH-140-AL M6 9 33 32 24 9.5 140 120 10 124 1000 AL M6×10 2,150 CAD カート 在庫品
ULH-140-BK M6 9 33 32 24 9.5 140 120 10 124 1000 BK M6×10 1,510 CAD カート 在庫品
ULH-140-BL M6 9 33 32 24 9.5 140 120 10 124 1000 BL M6×10 1,280 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
ULH-AL ULH-BL ULH-BK
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
バレル研磨
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7

特長

  • アルミニウム製。軽量です。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
AL アルマイト処理
BL バレル研磨
BK 静電塗装(つや消し黒)
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M6 200

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事