• ゴムバンパ(防振ゴム)

FGBAS-S

ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)

Rubber Bumper with Screw

形状図

FGBAS-Sゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
8
10
15
20
25
30
40
50
60
70
75
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm t ばね定数
(N/mm)
最大荷重
(N)
最大たわみ量
(mm)
質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
FGBAS-8-8-M3-S-55 8 8 M3 0.5 6 1 20 40 2 2 380 CAD カート -
FGBAS-10-10-M4-S-55 10 10 M4 0.7 10 1.2 24 59 2.5 4 310 CAD カート -
FGBAS-10-15-M4-S-55 10 15 M4 0.7 10 1.2 21 78 3.75 5 320 CAD カート -
FGBAS-15-10-M4-S-55 15 10 M4 0.7 10 1.4 77 154 2 7 310 CAD カート -
FGBAS-15-15-M4-S-55 15 15 M4 0.7 10 1.4 64 241 3.75 8 320 CAD カート -
FGBAS-15-20-M4-S-55 15 20 M4 0.7 10 1.4 57 287 5 9 340 CAD カート -
FGBAS-15-30-M4-S-55 15 30 M4 0.7 10 1.4 48 300 6.25 10 400 CAD カート -
FGBAS-20-10-M6-S-55 20 10 M6 1 18 2 126 315 2.5 12 360 CAD カート -
FGBAS-20-15-M6-S-55 20 15 M6 1 18 2 77 289 3.75 14 380 CAD カート -
FGBAS-20-20-M6-S-55 20 20 M6 1 18 2 60 302 5 16 390 CAD カート -
FGBAS-20-30-M6-S-55 20 30 M6 1 18 2 38 285 7.5 20 430 CAD カート -
FGBAS-25-15-M6-S-55 25 15 M6 1 18 2 163 612 3.75 22 450 CAD カート -
FGBAS-25-20-M6-S-55 25 20 M6 1 18 2 112 560 5 25 500 CAD カート -
FGBAS-25-30-M6-S-55 25 30 M6 1 18 2 68 509 7.5 31 590 CAD カート -
FGBAS-30-15-M8-S-55 30 15 M8 1.25 20 2 249 934 3.75 43 660 CAD カート -
FGBAS-30-20-M8-S-55 30 20 M8 1.25 20 2 185 924 5 47 710 CAD カート -
FGBAS-30-25-M8-S-55 30 25 M8 1.25 20 2 130 815 6.25 51 780 CAD カート -
FGBAS-30-30-M8-S-55 30 30 M8 1.25 20 2 117 876 7.5 55 840 CAD カート -
FGBAS-40-20-M8-S-55 40 20 M8 1.25 23 2 247 1235 5 62 950 CAD カート -
FGBAS-40-25-M8-S-55 40 25 M8 1.25 23 2 247 1546 6.25 74 1,070 CAD カート -
FGBAS-40-30-M8-S-55 40 30 M8 1.25 23 2 213 1600 7.5 85 1,130 CAD カート -
FGBAS-40-40-M8-S-55 40 40 M8 1.25 23 2 182 1820 10 108 1,330 CAD カート -
FGBAS-50-20-M10-S-55 50 20 M10 1.5 28 2 517 2587 5 127 1,330 CAD カート -
FGBAS-50-30-M10-S-55 50 30 M10 1.5 28 2 327 2453 7.5 150 1,590 CAD カート -
FGBAS-50-40-M10-S-55 50 40 M10 1.5 28 2 247 2468 10 173 1,870 CAD カート -
FGBAS-60-20-M10-S-55 60 20 M10 1.5 28 2 726 3630 5 171 2,310 CAD カート 非在庫品
FGBAS-60-40-M10-S-55 60 40 M10 1.5 28 2 340 3400 10 233 2,900 CAD カート 非在庫品
FGBAS-70-40-M10-S-55 70 40 M10 1.5 27 3 410 4100 10 291 4,430 CAD カート 非在庫品
FGBAS-70-55-M10-S-55 70 55 M10 1.5 27 3 327 4500 13.75 348 5,190 CAD カート 非在庫品
FGBAS-75-25-M12-S-55 75 25 M12 1.75 37 3 752 4700 6.25 233 3,250 CAD カート 非在庫品
FGBAS-75-40-M12-S-55 75 40 M12 1.75 37 3 450 4500 10 349 3,870 CAD カート 非在庫品
FGBAS-75-50-M12-S-55 75 50 M12 1.75 37 3 352 4400 12.5 426 4,520 CAD カート 非在庫品
FGBAS-100-40-M16-S-55 100 40 M16 2 41 3 810 8100 10 638 8,430 CAD カート 非在庫品
FGBAS-100-50-M16-S-55 100 50 M16 2 41 3 640 8000 12.5 828 9,350 CAD カート 非在庫品
FGBAS-100-60-M16-S-55 100 60 M16 2 41 3 520 7800 15 1008 9,850 CAD カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FGBAS-S
本体 NR(天然ゴム)
硬度ショアA55±5
ねじ部 ステンレス
カバーシート ステンレス

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 片側おねじタイプ。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 衝撃吸収・振動吸収などの用途のほか、装置・機械の足としても使用できます。

関連商品

ねじ部がスティール製のゴムバンパFGBA-Sがあります。

FGBAS-Sゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)

めねじタイプのゴムバンパFGBAS-Eがあります。

FGBAS-Sゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)