性能値訂正のご案内
ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。
寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | t | ばね定数 (N/mm) *1 |
最大荷重 (N) *1 |
最大たわみ量 (mm) *1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBA-8-8-M3-S-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | 28 | 55 | 2 | 2 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-10-10-M4-S-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | 35 | 88 | 2.5 | 4 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-10-15-M4-S-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | 25 | 92 | 3.75 | 5 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-10-M4-S-55 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | 84 | 170 | 2 | 7 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-15-M4-S-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | 69 | 260 | 3.75 | 8 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-20-M4-S-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | 45 | 225 | 5 | 9 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-30-M4-S-55 | 15 | 30 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | 34 | 260 | 7.5 | 10 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-10-M6-S-55 | 20 | 10 | M6 | 1 | 18 | 2 | 260 | 645 | 2.5 | 12 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-15-M6-S-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | 125 | 470 | 3.75 | 14 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-20-M6-S-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | 73 | 365 | 5 | 16 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-30-M6-S-55 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | 56 | 420 | 7.5 | 20 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-15-M6-S-55 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | 215 | 795 | 3.75 | 22 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-20-M6-S-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | 115 | 580 | 5 | 25 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-30-M6-S-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | 79 | 590 | 7.5 | 31 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-15-M8-S-55 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | 275 | 1020 | 3.75 | 43 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-20-M8-S-55 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | 205 | 1010 | 5 | 47 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-25-M8-S-55 | 30 | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | 165 | 1030 | 6.25 | 51 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-30-M8-S-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | 105 | 780 | 7.5 | 55 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-20-M8-S-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | 500 | 2500 | 5 | 62 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-25-M8-S-55 | 40 | 25 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | 265 | 1660 | 6.25 | 74 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-30-M8-S-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | 195 | 1480 | 7.5 | 85 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-40-M8-S-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | 140 | 1400 | 10 | 108 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-20-M10-S-55 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 690 | 3460 | 5 | 127 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-30-M10-S-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 335 | 2520 | 7.5 | 150 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-40-M10-S-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 275 | 2760 | 10 | 173 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-60-20-M10-S-55 | 60 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 770 | 3850 | 5 | 171 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-40-M10-S-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 355 | 3540 | 10 | 233 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-40-M10-S-55 | 70 | 40 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | 630 | 6280 | 10 | 291 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-55-M10-S-55 | 70 | 55 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | 420 | 5770 | 13.75 | 348 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-25-M12-S-55 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | 1550 | 9660 | 6.25 | 233 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-40-M12-S-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | 670 | 6680 | 10 | 349 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-50-M12-S-55 | 75 | 50 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | 445 | 5570 | 12.5 | 426 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-40-M16-S-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | 1210 | 12110 | 10 | 638 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-50-M16-S-55 | 100 | 50 | M16 | 2 | 41 | 3 | 1120 | 14040 | 12.5 | 828 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-60-M16-S-55 | 100 | 60 | M16 | 2 | 41 | 3 | 865 | 12950 | 15 | 1008 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FGBA-S | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 片側おねじタイプ。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 衝撃吸収・振動吸収などの用途のほか、装置・機械の足としても使用できます。