寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | t | ばね定数 (N/mm) |
最大荷重 (N) |
最大たわみ量 (mm) |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBA-10-10-M4-E-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | 24 | 59 | 2.5 | 2 | 100 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-15-M4-E-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | 64 | 241 | 3.75 | 7 | 120 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-20-M4-E-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | 57 | 287 | 5 | 8 | 120 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-15-M6-E-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | 77 | 289 | 3.75 | 12 | 130 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-20-M6-E-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | 60 | 302 | 5 | 14 | 130 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-25-M6-E-55 | 20 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | 48 | 297 | 6.25 | 16 | 150 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-15-M6-E-55 | 25 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | 163 | 612 | 3.75 | 20 | 150 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-20-M6-E-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | 112 | 560 | 5 | 23 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-30-M6-E-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 6 | 2 | 68 | 509 | 7.5 | 29 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-15-M8-E-55 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 249 | 934 | 3.75 | 31 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-20-M8-E-55 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 185 | 924 | 5 | 35 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-30-M8-E-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 117 | 876 | 7.5 | 43 | 280 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-20-M8-E-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 247 | 1235 | 5 | 50 | 310 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-30-M8-E-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 213 | 1600 | 7.5 | 73 | 360 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-40-M8-E-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 182 | 1820 | 10 | 96 | 430 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-20-M10-E-55 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 517 | 2587 | 5 | 111 | 470 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-30-M10-E-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 327 | 2453 | 7.5 | 134 | 520 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-40-M10-E-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 247 | 2468 | 10 | 157 | 600 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-60-30-M10-E-55 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 467 | 3500 | 7.5 | 186 | 1,050 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-60-50-M10-E-55 | 60 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 269 | 3367 | 12.5 | 228 | 1,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-70-40-M10-E-55 | 70 | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 3 | 410 | 4100 | 10 | 268 | 1,660 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-70-55-M10-E-55 | 70 | 55 | M10 | 1.5 | 10 | 3 | 327 | 4500 | 13.75 | 325 | 1,960 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-75-30-M12-E-55 | 75 | 30 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | 600 | 4500 | 7.5 | 252 | 1,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-75-40-M12-E-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | 450 | 4500 | 10 | 329 | 1,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-75-50-M12-E-55 | 75 | 50 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | 352 | 4400 | 12.5 | 406 | 1,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-100-40-M16-E-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 16 | 3 | 810 | 8100 | 10 | 613 | 3,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-100-50-M16-E-55 | 100 | 50 | M16 | 2 | 16 | 3 | 640 | 8000 | 12.5 | 803 | 3,470 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-100-60-M16-E-55 | 100 | 60 | M16 | 2 | 16 | 3 | 520 | 7800 | 15 | 983 | 3,650 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
FGBA-E | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 片側めねじタイプ。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 衝撃吸収・振動吸収などの用途のほか、装置・機械の足としても使用できます。