寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | t | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBA-8-8-M3-SS-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | 43 | 85 | 2 | 2 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-10-10-M4-SS-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | 40 | 100 | 2.5 | 4 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-10-15-M4-SS-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | 27 | 100 | 3.75 | 5 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-10-M4-SS-55 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | 130 | 325 | 2.5 | 7 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-15-M4-SS-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | 75 | 280 | 3.75 | 8 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-20-M4-SS-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | 47 | 235 | 5 | 9 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-15-M6-SS-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | 130 | 480 | 3.75 | 15 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-20-M6-SS-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | 86 | 430 | 5 | 17 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-25-M6-SS-55 | 20 | 25 | M6 | 1 | 18 | 2 | 69 | 435 | 6.25 | 19 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-15-M6-SS-55 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | 285 | 1070 | 3.75 | 23 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-20-M6-SS-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | 125 | 620 | 5 | 26 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-30-M6-SS-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | 70 | 525 | 7.5 | 32 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-15-M8-SS-55 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | 555 | 2080 | 7.5 | 49 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-30-M8-SS-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | 140 | 1050 | 7.5 | 61 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-20-M8-SS-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | 485 | 2430 | 5 | 68 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-30-M8-SS-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | 210 | 1570 | 7.5 | 91 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-40-M8-SS-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | 140 | 1400 | 10 | 114 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-20-M10-SS-55 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 820 | 4100 | 5 | 135 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-30-M10-SS-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 440 | 3300 | 7.5 | 158 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-40-M10-SS-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 215 | 2130 | 10 | 181 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-50-M10-SS-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 175 | 2190 | 12.5 | 204 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-60-30-M10-SS-55 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 555 | 4170 | 7.5 | 210 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-40-M10-SS-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 360 | 3610 | 10 | 241 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-45-M10-SS-55 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | 635 | 7130 | 11.25 | 345 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-40-M12-SS-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | 700 | 6970 | 10 | 359 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-55-M12-SS-55 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | 545 | 7510 | 13.75 | 477 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-40-M16-SS-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | 2000 | 20000 | 10 | 650 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-55-M16-SS-55 | 100 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | 950 | 13080 | 13.75 | 827 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-75-M16-SS-55 | 100 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | 515 | 9640 | 18.75 | 1063 | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FGBA-SS | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込こんだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 両側おねじタイプ。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
性能値訂正のご案内
ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。