• ゴムバンパ(防振ゴム)

ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBAS-ES

形状図

FGBAS-ESゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
8
10
15
20
25
30
40
50
60
70
75
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm Lf t ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBAS-8-8-M3-ES-55 8 8 M3 0.5 6 3 1 43 85 2 2 460 506 CAD カート 在庫品
FGBAS-10-10-M4-ES-55 10 10 M4 0.7 10 4 1.2 40 100 2.5 3 470 517 CAD カート 在庫品
FGBAS-10-15-M4-ES-55 10 15 M4 0.7 10 4 1.2 27 100 3.75 4 480 528 CAD カート 在庫品
FGBAS-15-10-M4-ES-55 15 10 M4 0.7 10 4 1.4 130 325 2.5 6 470 517 CAD カート 在庫品
FGBAS-15-15-M4-ES-55 15 15 M4 0.7 10 4 1.4 75 280 3.75 7 480 528 CAD カート 在庫品
FGBAS-15-20-M4-ES-55 15 20 M4 0.7 10 4 1.4 47 235 5 8 520 572 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-15-M6-ES-55 20 15 M6 1 18 6 2 130 480 3.75 13 570 627 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-20-M6-ES-55 20 20 M6 1 18 6 2 85 430 5 15 580 638 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-25-M6-ES-55 20 25 M6 1 18 6 2 69 435 6.25 17 600 660 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-15-M6-ES-55 25 15 M6 1 18 6 2 285 1070 3.75 21 700 770 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-20-M6-ES-55 25 20 M6 1 18 6 2 125 620 5 24 730 803 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-30-M6-ES-55 25 30 M6 1 18 6 2 70 525 7.5 30 830 913 CAD カート 在庫品
FGBAS-30-15-M8-ES-55 30 15 M8 1.25 20 8 2 555 2080 7.5 37 940 1,034 CAD カート 在庫品
FGBAS-30-30-M8-ES-55 30 30 M8 1.25 20 8 2 140 1055 7.5 49 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
FGBAS-40-20-M8-ES-55 40 20 M8 1.25 23 8 2 485 2430 5 56 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
FGBAS-40-30-M8-ES-55 40 30 M8 1.25 23 8 2 210 1570 7.5 79 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
FGBAS-40-40-M8-ES-55 40 40 M8 1.25 23 8 2 140 1400 10 102 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-20-M10-ES-55 50 20 M10 1.5 28 8 2 820 4100 5 119 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-30-M10-ES-55 50 30 M10 1.5 28 8 2 440 3300 7.5 142 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-40-M10-ES-55 50 40 M10 1.5 28 8 2 215 2130 10 165 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-50-M10-ES-55 50 50 M10 1.5 28 8 2 175 2190 12.5 188 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
FGBAS-60-30-M10-ES-55 60 30 M10 1.5 28 8 2 555 4170 7.5 194 4,040 4,444 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-60-40-M10-ES-55 60 40 M10 1.5 28 8 2 360 3610 10 225 4,420 4,862 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-70-45-M10-ES-55 70 45 M10 1.5 27 8 3 635 7130 11.25 329 5,610 6,171 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-75-40-M12-ES-55 75 40 M12 1.75 37 11 3 700 6970 10 339 5,580 6,138 CAD カート 在庫品
FGBAS-75-55-M12-ES-55 75 55 M12 1.75 37 11 3 545 7510 13.75 457 6,820 7,502 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-100-40-M16-ES-55 100 40 M16 2 41 14 3 2000 20000 10 625 12,100 13,310 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-100-55-M16-ES-55 100 55 M16 2 41 14 3 950 13080 13.75 802 13,500 14,850 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-100-75-M16-ES-55 100 75 M16 2 41 14 3 515 9640 18.75 1038 16,100 17,710 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBAS-ES ステンレス製
本体 NR(天然ゴム)
硬度ショアA55±5
ねじ部 ステンレス
カバーシート ステンレス

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 片側おねじ・片側めねじタイプ。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゴムバンパ(防振ゴム)を他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

形状を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ゴムバンパ(防振ゴム)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります