寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | Lf | t | ばね定数 (N/mm) |
最大荷重 (N) |
最大たわみ量 (mm) |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBA-8-8-M3-ES-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | 38 | 75 | 2 | 2 | 150 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-10-10-M4-ES-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.2 | 36 | 90 | 2.5 | 3 | 150 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-10-15-M4-ES-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.2 | 17 | 65 | 3.75 | 4 | 150 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-10-M4-ES-55 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.4 | 80 | 200 | 2.5 | 6 | 150 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-15-M4-ES-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.4 | 35 | 130 | 3.75 | 7 | 150 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-20-M4-ES-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.4 | 30 | 150 | 5 | 8 | 150 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-15-M6-ES-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | 95 | 355 | 3.75 | 13 | 160 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-20-M6-ES-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | 53 | 265 | 5 | 15 | 170 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-25-M6-ES-55 | 20 | 25 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | 50 | 315 | 6.25 | 17 | 180 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-15-M6-ES-55 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | 184 | 690 | 3.75 | 21 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-20-M6-ES-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | 121 | 605 | 5 | 24 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-30-M6-ES-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | 76 | 570 | 7.5 | 30 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-15-M8-ES-55 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | 2 | 143 | 535 | 3.75 | 37 | 260 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-30-M8-ES-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | 2 | 113 | 850 | 7.5 | 49 | 320 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-20-M8-ES-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | 2 | 302 | 1510 | 5 | 56 | 390 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-30-M8-ES-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | 2 | 204 | 1530 | 7.5 | 79 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-40-M8-ES-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | 2 | 163 | 1630 | 10 | 102 | 490 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-20-M10-ES-55 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | 2 | 720 | 3600 | 5 | 119 | 540 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-30-M10-ES-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | 2 | 343 | 2575 | 7.5 | 142 | 610 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-40-M10-ES-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | 2 | 244 | 2440 | 10 | 165 | 720 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-50-M10-ES-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | 2 | 176 | 2200 | 12.5 | 188 | 790 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-60-30-M10-ES-55 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | 2 | 453 | 3400 | 7.5 | 194 | 1,250 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-60-40-M10-ES-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | 2 | 333 | 3330 | 10 | 225 | 1,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-70-45-M10-ES-55 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 27 | 10 | 3 | 356 | 4000 | 11.25 | 329 | 1,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-75-40-M12-ES-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 12 | 3 | 460 | 4600 | 10 | 339 | 1,740 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-75-55-M12-ES-55 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 37 | 12 | 3 | 328 | 4510 | 13.75 | 457 | 2,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-100-40-M16-ES-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 16 | 3 | 800 | 8000 | 10 | 625 | 3,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-100-55-M16-ES-55 | 100 | 55 | M16 | 2 | 41 | 16 | 3 | 553 | 7600 | 13.75 | 802 | 4,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBA-100-75-M16-ES-55 | 100 | 75 | M16 | 2 | 41 | 16 | 3 | 379 | 7100 | 18.75 | 1038 | 4,990 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
FGBA-ES スティール製 | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 片側おねじ・片側めねじタイプ。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。