• ゴムバンパ(防振ゴム)

ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBA-EE

形状図

FGBA-EEゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
8
10
15
20
25
30
40
50
60
70
75
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf t ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBA-8-8-M3-EE-55 8 8 M3 0.5 3 1 43 85 2 1 180 198 CAD カート 在庫品
FGBA-10-10-M4-EE-55 10 10 M4 0.7 4 1.2 35 70 2 2 180 198 CAD カート 在庫品
FGBA-10-15-M4-EE-55 10 15 M4 0.7 4 1.2 27 100 3.75 3 180 198 CAD カート 在庫品
FGBA-15-10-M4-EE-55 15 10 M4 0.7 4 1.4 155 315 2 5 180 198 CAD カート 在庫品
FGBA-15-15-M4-EE-55 15 15 M4 0.7 4 1.4 75 280 3.75 6 190 209 CAD カート 在庫品
FGBA-15-20-M4-EE-55 15 20 M4 0.7 4 1.4 47 235 5 7 200 220 CAD カート 在庫品
FGBA-20-15-M6-EE-55 20 15 M6 1 6 2 150 230 1.5 11 210 231 CAD カート 在庫品
FGBA-20-20-M6-EE-55 20 20 M6 1 6 2 86 430 5 13 210 231 CAD カート 在庫品
FGBA-20-25-M6-EE-55 20 25 M6 1 6 2 69 435 6.25 15 220 242 CAD カート 在庫品
FGBA-25-20-M6-EE-55 25 20 M6 1 6 2 125 620 5 22 250 275 CAD カート 在庫品
FGBA-25-25-M6-EE-55 25 25 M6 1 6 2 85 530 6.25 24 280 308 CAD カート 在庫品
FGBA-25-30-M6-EE-55 25 30 M6 1 6 2 70 525 7.5 28 290 319 CAD カート 在庫品
FGBA-30-30-M8-EE-55 30 30 M8 1.25 8 2 140 1055 7.5 37 400 440 CAD カート 在庫品
FGBA-30-40-M8-EE-55 30 40 M8 1.25 8 2 93 930 10 49 470 517 CAD カート 在庫品
FGBA-40-30-M8-EE-55 40 30 M8 1.25 8 2 210 1575 7.5 67 530 583 CAD カート 在庫品
FGBA-40-40-M8-EE-55 40 40 M8 1.25 8 2 140 1400 10 90 600 660 CAD カート 在庫品
FGBA-50-30-M10-EE-55 50 30 M10 1.5 10 2 440 3300 7.5 126 740 814 CAD カート 在庫品
FGBA-50-40-M10-EE-55 50 40 M10 1.5 10 2 215 2130 10 149 870 957 CAD カート 在庫品
FGBA-50-50-M10-EE-55 50 50 M10 1.5 10 2 175 2190 12.5 172 960 1,056 CAD カート 在庫品
FGBA-60-30-M10-EE-55 60 30 M10 1.5 10 2 555 4170 7.5 178 1,590 1,749 CAD カート 実働10日目出荷
FGBA-60-40-M10-EE-55 60 40 M10 1.5 10 2 360 3610 10 209 1,720 1,892 CAD カート 実働10日目出荷
FGBA-70-45-M10-EE-55 70 45 M10 1.5 10 3 635 7130 11.25 313 2,110 2,321 CAD カート 実働10日目出荷
FGBA-75-40-M12-EE-55 75 40 M12 1.75 12 3 700 6970 10 319 2,090 2,299 CAD カート 実働10日目出荷
FGBA-75-55-M12-EE-55 75 55 M12 1.75 12 3 545 7510 13.75 437 2,490 2,739 CAD カート 実働10日目出荷
FGBA-100-40-M16-EE-55 100 40 M16 2 16 3 1925 15400 8 600 4,450 4,895 CAD カート 実働10日目出荷
FGBA-100-55-M16-EE-55 100 55 M16 2 16 3 950 13080 13.75 777 4,930 5,423 CAD カート 実働10日目出荷
FGBA-100-75-M16-EE-55 100 75 M16 2 16 3 515 9640 18.75 1013 5,900 6,490 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBA-EE
本体 NR(天然ゴム)
硬度ショアA55±5
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 両側めねじタイプ。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゴムバンパ(防振ゴム)を他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

形状を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ゴムバンパ(防振ゴム)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります