• ゴムバンパ(防振ゴム)

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ

Rubber Bumper with Screw

FGBDS-S-SI

形状図

FGBDS-S-SIゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
19
25
32
38
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d Lm t ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBDS-19-M5-6-S-55-SI 19 16 M5 0.8 12 6 2 63 250 4 7 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
FGBDS-19-M5-10-S-55-SI 19 16 M5 0.8 12 10 2 63 250 4 8 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
FGBDS-19-M5-20-S-55-SI 19 16 M5 0.8 12 20 2 63 250 4 10 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
FGBDS-25-M6-8-S-55-SI 25 20.5 M6 1 16.5 8 2 90 460 5.1 15 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
FGBDS-25-M6-12-S-55-SI 25 20.5 M6 1 16.5 12 2 90 460 5.1 16 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
FGBDS-25-M6-25-S-55-SI 25 20.5 M6 1 16.5 25 2 90 460 5.1 19 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
FGBDS-32-M8-10-S-55-SI 32 26 M8 1.25 21 10 2 117 760 6.5 30 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
FGBDS-32-M8-16-S-55-SI 32 26 M8 1.25 21 16 2 117 760 6.5 33 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
FGBDS-32-M8-30-S-55-SI 32 26 M8 1.25 21 30 2 117 760 6.5 38 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
FGBDS-38-M8-10-S-55-SI 38 32 M8 1.25 24.5 10 2 113 900 8 47 4,420 4,862 CAD カート 在庫品
FGBDS-38-M8-16-S-55-SI 38 32 M8 1.25 24.5 16 2 113 900 8 50 4,420 4,862 CAD カート 在庫品
FGBDS-38-M8-30-S-55-SI 38 32 M8 1.25 24.5 30 2 113 900 8 56 4,420 4,862 CAD カート 在庫品
FGBDS-50-M10-12-S-55-SI 50 43 M10 1.5 32 12 2 148 1580 10.7 97 6,040 6,644 CAD カート 在庫品
FGBDS-50-M10-20-S-55-SI 50 43 M10 1.5 32 20 2 148 1580 10.7 100 6,040 6,644 CAD カート 在庫品
FGBDS-50-M10-40-S-55-SI 50 43 M10 1.5 32 40 2 148 1580 10.7 110 6,040 6,644 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBDS-S-SI
本体 シリコーンゴム
硬度ショアA55±5
ねじ部 ステンレス
カバーシート ステンレス

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 片側おねじタイプ。
  • 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
  • 耐熱性・耐老化性にすぐれています。
  • 耐熱温度:200℃

関連商品

めねじタイプのFGBDS-E-SIがあります。
FGBDS-E-SI

FGBDS-S-SIゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゴムバンパ(防振ゴム)を他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

形状を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ゴムバンパ(防振ゴム)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります