寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | t | ばね定数 (N/mm) |
最大荷重 (N) |
最大たわみ量 (mm) |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBAS-8-8-M3-SS-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | 35 | 70 | 2 | 2 | 390 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-10-10-M4-SS-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | 36 | 89 | 2.5 | 4 | 390 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-10-15-M4-SS-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | 16 | 60 | 3.75 | 5 | 400 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-15-10-M4-SS-55 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | 79 | 198 | 2.5 | 7 | 380 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-15-15-M4-SS-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | 33 | 125 | 3.75 | 8 | 390 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-15-20-M4-SS-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | 29 | 145 | 5 | 9 | 410 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-20-15-M6-SS-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | 94 | 352 | 3.75 | 15 | 480 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-20-20-M6-SS-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | 52 | 260 | 5 | 17 | 490 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-20-25-M6-SS-55 | 20 | 25 | M6 | 1 | 18 | 2 | 50 | 310 | 6.25 | 19 | 510 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-25-15-M6-SS-55 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | 183 | 687 | 3.75 | 23 | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-25-20-M6-SS-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | 120 | 602 | 5 | 26 | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-25-30-M6-SS-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | 75 | 562 | 7.5 | 32 | 710 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-30-15-M8-SS-55 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | 142 | 534 | 3.75 | 49 | 800 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-30-30-M8-SS-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | 112 | 843 | 7.5 | 61 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-40-20-M8-SS-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | 300 | 1500 | 5 | 68 | 1,220 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-40-30-M8-SS-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | 204 | 1527 | 7.5 | 91 | 1,370 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-40-40-M8-SS-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | 162 | 1620 | 10 | 114 | 1,550 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-50-20-M10-SS-55 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 718 | 3589 | 5 | 135 | 1,700 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-50-30-M10-SS-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 343 | 2570 | 7.5 | 158 | 1,900 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-50-40-M10-SS-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 244 | 2436 | 10 | 181 | 2,250 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-50-50-M10-SS-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 176 | 2198 | 12.5 | 204 | 2,490 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-60-30-M10-SS-55 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 453 | 3400 | 7.5 | 210 | 3,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-60-40-M10-SS-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | 333 | 3330 | 10 | 241 | 3,490 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-70-45-M10-SS-55 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | 356 | 4000 | 11.25 | 345 | 4,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-75-40-M12-SS-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | 460 | 4500 | 10 | 359 | 4,670 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-75-55-M12-SS-55 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | 328 | 4400 | 13.75 | 477 | 5,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-100-40-M16-SS-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | 800 | 8000 | 10 | 650 | 10,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-100-55-M16-SS-55 | 100 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | 553 | 7500 | 13.75 | 827 | 11,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-100-75-M16-SS-55 | 100 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | 379 | 7000 | 18.75 | 1063 | 13,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
FGBAS-SS | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 |
ねじ部 | ステンレス |
カバーシート | ステンレス |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 両側おねじタイプ。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。