• ゴムバンパ(防振ゴム)

ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBAS-E

形状図

FGBAS-Eゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
10
15
20
25
30
40
50
60
70
75
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf t ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBAS-10-10-M4-E-55 10 10 M4 0.7 4 1.2 35 88 2.5 2 380 418 CAD カート 在庫品
FGBAS-15-15-M4-E-55 15 15 M4 0.7 4 1.4 69 260 3.75 7 390 429 CAD カート 在庫品
FGBAS-15-20-M4-E-55 15 20 M4 0.7 4 1.4 45 225 5 8 420 462 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-15-M6-E-55 20 15 M6 1 6 2 125 470 3.75 12 440 484 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-20-M6-E-55 20 20 M6 1 6 2 73 365 5 14 460 506 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-25-M6-E-55 20 25 M6 1 6 2 63 395 6.25 16 480 528 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-15-M6-E-55 25 15 M6 1 6 2 215 795 3.75 20 530 583 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-20-M6-E-55 25 20 M6 1 6 2 115 580 5 23 590 649 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-30-M6-E-55 25 30 M6 1 6 2 79 590 7.5 29 700 770 CAD カート 在庫品
FGBAS-30-15-M8-E-55 30 15 M8 1.25 8 2 275 1020 3.75 31 770 847 CAD カート 在庫品
FGBAS-30-20-M8-E-55 30 20 M8 1.25 8 2 205 1010 5 35 830 913 CAD カート 在庫品
FGBAS-30-30-M8-E-55 30 30 M8 1.25 8 2 105 780 7.5 43 980 1,078 CAD カート 在庫品
FGBAS-40-20-M8-E-55 40 20 M8 1.25 8 2 500 2500 5 50 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
FGBAS-40-30-M8-E-55 40 30 M8 1.25 8 2 195 1480 7.5 73 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
FGBAS-40-40-M8-E-55 40 40 M8 1.25 8 2 140 1400 10 96 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-20-M10-E-55 50 20 M10 1.5 8 2 690 3460 5 111 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-30-M10-E-55 50 30 M10 1.5 8 2 335 2520 7.5 134 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-40-M10-E-55 50 40 M10 1.5 8 2 275 2760 10 157 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
FGBAS-60-30-M10-E-55 60 30 M10 1.5 8 2 715 5370 7.5 186 3,360 3,696 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-60-50-M10-E-55 60 50 M10 1.5 8 2 265 3300 12.5 228 4,160 4,576 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-70-40-M10-E-55 70 40 M10 1.5 8 3 630 6280 10 268 5,300 5,830 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-70-55-M10-E-55 70 55 M10 1.5 8 3 420 5770 13.75 325 6,230 6,853 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-75-30-M12-E-55 75 30 M12 1.75 11 3 1050 7890 7.5 252 4,210 4,631 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-75-40-M12-E-55 75 40 M12 1.75 11 3 670 6680 10 329 4,650 5,115 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-75-50-M12-E-55 75 50 M12 1.75 11 3 445 5570 12.5 406 5,450 5,995 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-100-40-M16-E-55 100 40 M16 2 14 3 1210 12110 10 613 10,100 11,110 CAD カート 在庫品
FGBAS-100-50-M16-E-55 100 50 M16 2 14 3 1120 14040 12.5 803 11,200 12,320 CAD カート 実働10日目出荷
FGBAS-100-60-M16-E-55 100 60 M16 2 14 3 865 12950 15 983 11,700 12,870 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBAS-E
本体 NR(天然ゴム)
硬度ショアA55±5
ねじ部 ステンレス
カバーシート ステンレス

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 片側めねじタイプ。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 衝撃吸収・振動吸収などの用途のほか、装置・機械の足としても使用できます。

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゴムバンパ(防振ゴム)を他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

形状を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ゴムバンパ(防振ゴム)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります