• ゴムバンパ(防振ゴム)

ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側めねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBE-EE

形状図

FGBE-EEゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側めねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
15
20
25
30
40
50
75
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D H d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBE-15-15-12-M4-EE-40 15 15 12 M4 0.7 4 41 155 3.75 6 420 462 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-EE-40 20 15 14 M6 1 6 70 263 3.75 10 480 528 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-EE-40 20 20 16 M6 1 6 50 248 5 17 490 539 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-EE-40 25 20 20 M6 1 6 141 705 5 21 550 605 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-EE-40 30 20 22 M8 1.25 8 153 767 5 32 700 770 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-EE-40 40 25 30 M8 1.25 8 403 2520 6.25 59 800 880 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-EE-40 40 30 33 M8 1.25 8 180 1350 7.5 64 880 968 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-EE-40 50 30 42 M10 1.5 10 443 3326 7.5 112 1,680 1,848 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-EE-40 75 40 60 M12 1.75 12 261 2611 10 326 4,530 4,983 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-15-15-12-M4-EE-55 15 15 12 M4 0.7 4 44 166 3.75 6 420 462 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-EE-55 20 15 14 M6 1 6 77 289 3.75 10 480 528 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-EE-55 20 20 16 M6 1 6 52 261 5 17 490 539 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-EE-55 25 20 20 M6 1 6 153 767 5 21 550 605 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-EE-55 30 20 22 M8 1.25 8 202 1010 5 32 700 770 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-EE-55 40 25 30 M8 1.25 8 462 2890 6.25 59 800 880 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-EE-55 40 30 33 M8 1.25 8 236 1768 7.5 64 880 968 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-EE-55 50 30 42 M10 1.5 10 200 1499 7.5 112 1,680 1,848 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-EE-55 75 40 60 M12 1.75 12 330 3298 10 326 4,530 4,983 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-15-15-12-M4-EE-70 15 15 12 M4 0.7 4 59 223 3.75 6 420 462 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-EE-70 20 15 14 M6 1 6 100 374 3.75 10 480 528 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-EE-70 20 20 16 M6 1 6 63 316 5 17 490 539 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-EE-70 25 20 20 M6 1 6 247 1235 5 21 550 605 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-EE-70 30 20 22 M8 1.25 8 298 1488 5 32 700 770 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-EE-70 40 25 30 M8 1.25 8 532 3326 6.25 59 800 880 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-EE-70 40 30 33 M8 1.25 8 342 2564 7.5 64 880 968 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-EE-70 50 30 42 M10 1.5 10 278 2085 7.5 112 1,680 1,848 CAD カート 実働10日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-EE-70 75 40 60 M12 1.75 12 494 4942 10 326 4,530 4,983 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBE-EE
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 両側めねじタイプ。ねじ部はスティール製。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。
  • 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
商品記号 硬度ショア A±5
FGBE-EE-40 40
FGBE-EE-55 55
FGBE-EE-70 70

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゴムバンパ(防振ゴム)を他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

形状を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ゴムバンパ(防振ゴム)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります