• スケール

FSS-V

スケールステッカ(縦型)

Scale Sticker Vertical Type

形状図

FSS-Vスケールステッカ(縦型)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

読み取り方向
すべて
ゼロ点下
ゼロ点上
中央振分

単位 : mm

品番 L L1 読み取り方向 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
FSS-100V-T 108 100 ゼロ点下 0.5 240 CAD カート -
FSS-200V-T 208 200 ゼロ点下 1 280 CAD カート -
FSS-300V-T 308 300 ゼロ点下 1.5 310 CAD カート -
FSS-500V-T 508 500 ゼロ点下 2.5 520 CAD カート -
FSS-100V-B 108 100 ゼロ点上 0.5 240 CAD カート -
FSS-200V-B 208 200 ゼロ点上 1 280 CAD カート -
FSS-300V-B 308 300 ゼロ点上 1.5 310 CAD カート -
FSS-500V-B 508 500 ゼロ点上 2.5 520 CAD カート -
FSS-100V-C 108 100 中央振分 0.5 240 CAD カート -
FSS-200V-C 208 200 中央振分 1 280 CAD カート -
FSS-300V-C 308 300 中央振分 1.5 310 CAD カート -
FSS-500V-C 508 500 中央振分 2.5 520 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FSS FST
本体 ポリエステル
アルミ蒸着
ポリエステル(透明)

特長

  • ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
  • FSS-Vは100・200・300・500mm、
    FST-Vは100・200・300mmのスケール長を標準化。
  • FSS-V----アルミ蒸着
    FST-V----透明
  • 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
  • 角部はRです。容易に剥がれません。
  • 3種類の目盛りタイプを末尾記号で選択してください。
末尾記号 目盛り
T ゼロ点下
B ゼロ点上
C 中央振分

使用上の注意

  • FSS-V FST-Vスケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
  • 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

使用例

クロスクランパFCCA-CFCCS-CFCCA-CFCCS-C)およびクランプレバーLDMLDMLDMELDMS)と組み合わせて。

FSS-Vスケールステッカ(縦型)