• スケール

FST-V

スケールステッカ(縦型)

Scale Sticker Vertical Type

形状図

FST-Vスケールステッカ(縦型)寸法図

厚さ:約0.3mm
*0と50の倍数は赤色です。

寸法・CAD・価格

絞り込み

読み取り方向
すべて
ゼロ点下
ゼロ点上
中央振分

単位 : mm

品番 L L1 読み取り方向 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FST-100V-T 108 100 ゼロ点下 0.5 250 CAD カート 在庫品
FST-200V-T 208 200 ゼロ点下 1 330 CAD カート 在庫品
FST-300V-T 308 300 ゼロ点下 1.5 360 CAD カート 在庫品
FST-100V-B 108 100 ゼロ点上 0.5 250 CAD カート 在庫品
FST-200V-B 208 200 ゼロ点上 1 330 CAD カート 在庫品
FST-300V-B 308 300 ゼロ点上 1.5 360 CAD カート 在庫品
FST-100V-C 108 100 中央振分 0.5 250 CAD カート 在庫品
FST-200V-C 208 200 中央振分 1 330 CAD カート 在庫品
FST-300V-C 308 300 中央振分 1.5 360 CAD カート 在庫品
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
FSTーV
本体 ポリエステル(透明)

特長

  • ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
  • 100・200・300mmのスケール長を標準化。
  • 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
  • 角部はRです。容易に剥がれません。
  • 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
記号 目盛り
T ゼロ点下
B ゼロ点上
C 中央振分

使用上の注意

  • FST-Vスケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
  • 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

使用例

クロスクランパFCCA-CFCCS-CFCCA-CFCCS-C)およびクランプレバーLDMLDMLDMELDMS)と組み合わせて。

FST-Vスケールステッカ(縦型)


関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレンズFLEがあります。
FLE

FST-Vスケールステッカ(縦型)

FST-Vと同形状でアルミ蒸着タイプのFSS-Vがあります。
FSS-V

FST-Vスケールステッカ(縦型)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事