• 構造部品

パネルサポートクランプ - 亜鉛ダイカスト製

Panel Support Clamps

FPSC

形状図

FPSCパネルサポートクランプ - 亜鉛ダイカスト製

FPSCパネルサポートクランプ - 亜鉛ダイカスト製

寸法・CAD・価格

絞り込み

本体
カラー
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 t 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPSC-60-5-E-SG 5 255 SG 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-5-E-BK 5 255 BK 5,470 6,017 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-5-EB-SG 5 260 SG 5,660 6,226 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-5-EB-BK 5 260 BK 5,660 6,226 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-5-F-SG 5 244 SG 5,350 5,885 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-5-F-BK 5 244 BK 5,350 5,885 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-5-FA-SG 5 252 SG 5,640 6,204 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-5-FA-BK 5 252 BK 5,640 6,204 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-5-FB-SG 5 248 SG 5,530 6,083 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-5-FB-BK 5 248 BK 5,530 6,083 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-6-E-SG 6 261 SG 5,530 6,083 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-6-E-BK 6 261 BK 5,530 6,083 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-6-EB-SG 6 266 SG 5,720 6,292 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-6-EB-BK 6 266 BK 5,720 6,292 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-6-F-SG 6 248 SG 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-6-F-BK 6 248 BK 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-6-FA-SG 6 256 SG 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-6-FA-BK 6 256 BK 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-6-FB-SG 6 252 SG 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-6-FB-BK 6 252 BK 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-8-E-SG 8 273 SG 5,630 6,193 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-8-E-BK 8 273 BK 5,630 6,193 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-8-EB-SG 8 278 SG 5,810 6,391 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-8-EB-BK 8 278 BK 5,810 6,391 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-8-F-SG 8 256 SG 5,450 5,995 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-8-F-BK 8 256 BK 5,450 5,995 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-8-FA-SG 8 265 SG 5,780 6,358 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-8-FA-BK 8 265 BK 5,780 6,358 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-8-FB-SG 8 261 SG 5,640 6,204 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-8-FB-BK 8 261 BK 5,640 6,204 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-10-E-SG 10 285 SG 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-10-E-BK 10 285 BK 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-10-EB-SG 10 291 SG 5,900 6,490 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-10-EB-BK 10 291 BK 5,900 6,490 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-10-F-SG 10 265 SG 5,500 6,050 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-10-F-BK 10 265 BK 5,500 6,050 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-10-FA-SG 10 275 SG 5,850 6,435 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-10-FA-BK 10 275 BK 5,850 6,435 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-10-FB-SG 10 270 SG 5,690 6,259 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-10-FB-BK 10 270 BK 5,690 6,259 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-12-E-SG 12 297 SG 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-12-E-BK 12 297 BK 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-12-EB-SG 12 303 SG 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-12-EB-BK 12 303 BK 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-12-F-SG 12 273 SG 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-12-F-BK 12 273 BK 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-12-FA-SG 12 285 SG 5,930 6,523 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-12-FA-BK 12 285 BK 5,930 6,523 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-12-FB-SG 12 279 SG 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FPSC-60-12-FB-BK 12 279 BK 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
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
FPSC
本体 亜鉛ダイカスト
粉体塗装(各色)
固定用ボルト SUS304相当
ゴムインサート NBR
止め板 SUS316L相当
固定ピン SUS304相当
固定ピンカバー ポリアミド

特長

  • ガラスやプラスティック、その他材質のパネルを固定するクランパ。
  • 内部のゴムインサートがパネルを挟むことでクランプします。
  • パネルのコーナーをクランプするFPSC-Eと全面をクランプするFPSC-Fの2種類の形状があります。
  • FPSC-FAには止め板が、FPSC-EBFPSC-FBには固定ピン*1が付属します。それらを使用することでより確実なクランプが可能です。

*1: 固定ピンを使う際はパネルに穴をあける必要があります。

  • 専用TナットFPSC-N(別売)と併用することでアルミフレームへ取りつける際の位置決めが可能です。
  • 品番の末尾記号により本体の色が選択できます。
末尾記号 本体の色
SG シルバー
BK 黒

使用上の注意

本体に付属する固定用ボルトは、T30のヘクサロビュラねじです。
ヘクサロビュラレンチSKX-30を使用することで締めつけが可能です。

取りつけ

FPSCパネルサポートクランプ - 亜鉛ダイカスト製

*1: ナットは付属しておりません。別途ご用意ください。


使用例

FPSCパネルサポートクランプ - 亜鉛ダイカスト製


関連商品

専用のTナットFPSC-Nがあります。
FPSC-N

FPSCパネルサポートクランプ - 亜鉛ダイカスト製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります