• 構造部品

ターンバックル - ローラチェーン専用タイプ

Turn Buckle

STRS

形状図

STRSターンバックル - ローラチェーン専用タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ローラチェーン呼び番号 min.L min.P A sw d H1 F 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STRS-11 11 40 36.4 4 5 1.4 2.4 1.8 6.6 2,660 2,926 CAD カート 実働5日目出荷
STRS-25 25 62 56 7.5 7 2.4 2.4 3 18 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
STRS-35 35 85 76 10 10 3.7 3.6 4.5 44 3,170 3,487 CAD カート 在庫品
STRS-40 40 110 98 13 13 4.1 5 6 105 4,000 4,400 CAD カート 在庫品
STRS-50 50 135 120 16 17 5.2 6 7.5 215 6,600 7,260 CAD カート 在庫品
STRS-60 60 161 143 20 19 6.1 7 9 330 8,820 9,702 CAD カート 在庫品
STRS-80 80 201 177 21 24 8.1 10 12 680 14,200 15,620 CAD カート 在庫品
STRS-100 100 239 209 20 30 9.7 12 15 1270 22,700 24,970 CAD カート 実働5日目出荷

材質・仕上げ

STRS ステンレス製
ジョイントナット
SJNS
SUS303
ローラチェーンボルト
SRCS
SUS303
ナット SUS303

特長

  • チェーンの張り調整などの用途に。
  • 両側のローラチェーンボルトSRCSRCSのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。
  • ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

使用上の注意

  • ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
  • ターンバックルは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
  • 最大荷重はSRCS(SRCS)をご参照ください。

使用例

STRSターンバックル - ローラチェーン専用タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります