• スイベルユニット

DKSP-130-200

スイベルユニット用スタンドパイプ

Stand Pipes for Swivel Mounts

DKSP-130-200の形状図

DKSPスイベルユニット用スタンドパイプ寸法図

単位 : mm

品番 D L D1 d P C 適用スイベルユニット 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DKSP-130-200 130 200 75 61 110 11 DKSF-130-60 3.7 14,300 15,730 CAD カート 在庫品

DKSP-130-200の材質・仕上げ

DKSP-115/DKSP-130 DKSP-120
本体 FC200以上
カチオン電着塗装(黒)
FC200以上
静電塗装(つや消し黒)

DKSP-130-200の特長

  • スイベルユニットDKSFDKSW と組み合わせて使用する高さ調整用のスタンドパイプ。
  • スイベルユニットのすべての取りつけパターンに対応し、設置高さの調整が容易に行えます。

使用例

DKSPスイベルユニット用スタンドパイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

DKSPにはこのような商品があります

スイベルユニットにはこのような商品があります