• テンショナー・アイドラー

軸付フランジアイドラー

Plastic Flanged Idler with Shaft

VFJ-B

形状図

VFJ-B寸法図

寸法・CAD・価格

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
CAD
ダウンロード
Df De Di Ds W w1 s2 呼び番号 B M l s1
VFJ-4520B 50 45 39 19 25 20 7 6202×1 11 M10×1.25 18 3.5 0.14 -
VFJ-5030B 55 50 34 20 35 30 6.5 6202×2 22 M10×1.5 18 2.5 0.22 -
VFJ-5045B 55 50 40 20 50 45 14 6202×2 22 M10×1.5 18 3 0.25 -
VFJ-5052B 60 50 42 19 58 52 18 6202×2 22 M10×1.5 23 6.5 0.29 -
VFJ-6520B 70 65 54 19 25 20 7 6202×1 11 M10×1.25 18 3.5 0.16 -

材質・仕上げ

VFJ
本体 ガラス繊維
強化ナイロン66
ベアリング スティール
ナット・ばね・座金 スティール
三価クロメート処理
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • シングルナット締めつけタイプ(軸二面幅タイプ)
  • ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。

商品品番一覧

VFJ-B

  • VFJ-4520B
  • VFJ-5030B
  • VFJ-5045B
  • VFJ-5052B
  • VFJ-6520B

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります