• テンショナー/アイドラー

ウレタンベアリング

Urethane Bearing

VBJ

形状図

VBJウレタンベアリング寸法図

寸法・CAD・価格

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
De W 呼び番号 d D M s s1 L
VBJ-30 30 7 608×1 8 22 M8×1.25 10 8 32 0.03 2,650 2,915 CAD カート 在庫品
VBJ-45 45 11 6202×1 15 35 M10×1.5 17 12 44 0.1 3,220 3,542 CAD カート 在庫品
VBJ-55 55 14 6204×1 20 47 M12×1.75 22 15 50 0.21 4,140 4,554 CAD カート 在庫品
VBJ-65 65 15 6205×1 25 52 M12×1.75 27 20 56 0.32 5,140 5,654 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

VBJ
本体 熱硬化性ウレタンゴム
研磨
軸受 スティール
S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
座金 スティール
三価クロメート処理
ナット スティール
三価クロメート処理

特長

  • カード・紙幣の送り機構や各種券売機などの用途に。

ウレタンベアリングの選定

使用条件の荷重と速度からサイズを選定してください。

VBJウレタンベアリング


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー/アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります

よく見られている記事