• テンショナー・アイドラー

Vアイドラー

V Grooved Idler

VMC-A

形状図

VMC-AVアイドラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
溝形状 De Dp Da W w1 s2 θ
(°)
h 呼び番号 d D B
VMC-67A1 A1 67 58 28 20 12 5 34 12.5 6201×1 12 32 10 0.32 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
VMC-80A1 A1 80 71 31 20 12 4.5 34 12.5 6202×1 15 35 11 0.53 3,220 3,542 CAD カート 在庫品
VMC-76A2 A2 76 67 31 36 12 9 34 12.5 6202×1 15 35 11 0.64 3,710 4,081 CAD カート 在庫品

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VMC-67A1 Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VMC-80A1 Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-15
VMC-76A2 Z6202-22 -

材質・仕上げ

VMC
本体 FC200
塗装(NBKブルー)
ベアリング スティール
止め輪 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 標準アイドラー軸Zと組み合わせてご使用ください。Z

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります