• テンショナー・アイドラー

Vアイドラー

V Grooved Idler

VMC-B

形状図

VMC-BVアイドラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
溝形状 De Dp Da W w1 s2 θ
(°)
h 呼び番号 d D B
VMC-83B1 B1 83 72 31 24 16 6.5 34 15 6202×1 15 35 11 0.62 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
VMC-76B2 B2 76 65 31 44 16 5 34 15 6202×2 15 35 22 0.66 4,760 5,236 CAD カート 在庫品

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VMC-83B1 Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-15
VMC-76B2 Z6202W-26 ZA6202W-18

材質・仕上げ

VMC
本体 FC200
塗装(NBKブルー)
ベアリング スティール
止め輪 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 標準アイドラー軸Zと組み合わせてご使用ください。Z

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります