寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 適用ベアリング | D | A | b1 | M1 | K | b2 | M2 | s | L | 質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6200-10 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 10 | 17 | M10×1.5 | 14 | 47.5 | 0.05 | 450 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6200-12 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 12 | 16 | M8×1.25 | 14 | 48.5 | 0.05 | 490 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6200-15 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 15 | 17 | M10×1.5 | 14 | 52.5 | 0.06 | 510 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6200-20 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 20 | 17 | M10×1.5 | 14 | 57.5 | 0.06 | 510 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6900-14 | 6900×1 | 10 | 5.5 | 12 | M8×1.25 | 14 | 17 | M10×1.5 | 14 | 48.5 | 0.05 | 510 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6201-12 | 6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 12 | 20 | M10×1.5 | 14 | 55.5 | 0.07 | 490 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6201-16 | 6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 16 | 20 | M10×1.5 | 14 | 59.5 | 0.07 | 510 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6201-22 | 6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 22 | 20 | M10×1.5 | 14 | 65.5 | 0.08 | 510 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6301-20 | 6301×1 | 12 | 11.5 | 14 | M10×1.5 | 20 | 20 | M10×1.5 | 17 | 65.5 | 0.09 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6002-12 | 6002×1 | 15 | 8.5 | 14 | M10×1.5 | 12 | 16 | M8×1.25 | 17 | 50.5 | 0.07 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6002-15 | 6002×1 | 15 | 8.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 20 | M10×1.5 | 17 | 57.5 | 0.08 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6202-11 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 11 | 20 | M10×1.5 | 17 | 55.5 | 0.08 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6202-16 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 16 | 20 | M10×1.5 | 17 | 60.5 | 0.09 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6202-22 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 22 | 20 | M10×1.5 | 17 | 66.5 | 0.1 | 570 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6203-15 | 6203×1 | 17 | 11.5 | 16 | M14×2 | 15 | 20 | M10×1.5 | 19 | 62.5 | 0.13 | 630 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6203-20 | 6203×1 | 17 | 11.5 | 16 | M14×2 | 20 | 20 | M10×1.5 | 19 | 67.5 | 0.14 | 710 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6204-17 | 6204×1 | 20 | 13.5 | 16 | M14×2 | 17 | 20 | M10×1.5 | 22 | 66.5 | 0.16 | 800 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6204-22 | 6204×1 | 20 | 13.5 | 16 | M14×2 | 22 | 20 | M10×1.5 | 22 | 71.5 | 0.17 | 800 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6201W-22 | 6201×2 | 12 | 19.5 | 14 | M10×1.5 | 22 | 20 | M10×1.5 | 17 | 75.5 | 0.1 | 630 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6202W-17 | 6202×2 | 15 | 21.5 | 14 | M10×1.5 | 17 | 20 | M10×1.5 | 17 | 72.5 | 0.11 | 610 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6202W-26 | 6202×2 | 15 | 21.5 | 14 | M10×1.5 | 26 | 20 | M10×1.5 | 17 | 81.5 | 0.12 | 630 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6203W-27 | 6203×2 | 17 | 23.5 | 16 | M14×2 | 27 | 20 | M10×1.5 | 19 | 86.5 | 0.18 | 740 | CAD | カート | 在庫品 |
Z6203W-35 | 6203×2 | 17 | 23.5 | 16 | M14×2 | 35 | 20 | M10×1.5 | 19 | 94.5 | 0.2 | 760 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
Z | |
---|---|
本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ナット | スティール 三価クロメート処理 |
ばね座金 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- アイドラーと組み合わせてご使用ください。
- ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。
- ねじ呼び・ねじ長さ・全長・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。お問い合わせください。