寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 適用ベアリング | D | A | b1 | M1 | K | b2 | M2 | s | L | 質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS6200-15 | SS6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 15 | 17 | M10×1.5 | 14 | 52.5 | 0.06 | 920 | CAD | カート | 在庫品 |
ZS6900-14 | SS6900×1 | 10 | 5.5 | 12 | M8×1.25 | 14 | 17 | M10×1.5 | 14 | 48.5 | 0.05 | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
ZS6201-12 | SS6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 12 | 20 | M10×1.5 | 14 | 55.5 | 0.07 | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
ZS6201-15 | SS6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 20 | M10×1.5 | 14 | 58.5 | 0.07 | 970 | CAD | カート | 在庫品 |
ZS6202-11 | SS6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 11 | 20 | M10×1.5 | 17 | 55.5 | 0.08 | 1,190 | CAD | カート | 在庫品 |
ZS6202-16 | SS6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 16 | 20 | M10×1.5 | 17 | 60.5 | 0.09 | 1,240 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
ZS | |
---|---|
本体 | SUS303 |
ナット | SUS304 |
ばね座金 | SUS304 |
特長
- アイドラーと組み合わせてご使用ください。
- ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。
- ねじ呼び・ねじ長さ・全長・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。お問い合わせください。