• テンショナー/アイドラー

YFB

ベースホルダー

Base Holder

形状図

YFBベースホルダー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(kg)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
YFB 0.48 2,070 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

YFB
本体 FC200
静電塗装(黒)

使用例

YFBベースホルダー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事