追加工
現在の品番
品番 | 軸穴径 | 加工記号 | 軸穴の寸法 許容差 ヘルプ |
キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み 方向 |
価格(円) | 個数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ | カート |
- 押しねじ穴加工(加工タイプBNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
- 加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
- 軸穴径、加工記号、軸穴寸法の許容差、キー溝を指定してください。
- 価格・ご購入数を確認してから「カートへ」をクリックしてください。
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
材質・仕上げ
YAC | |
---|---|
本体 | AC4B |