• テンショナー/アイドラー

フレックスホルダー

Flex Holder

YSA

形状図

YSAフレックスホルダー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 最大荷重
(N)
M S T1 T2 H R L P W B D A 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
YSA-15 150 49 40 4.5 4.5 105 80 75 50 37 25 10.3 25 0.28 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
YSA-30 300 69 60 4.5 4.5 125 100 75 50 37 25 10.3 25 0.38 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
YSA-60 600 80.5 70 4.5 6 148 110 90 64 50 38 10.3 40 0.89 5,330 5,863 CAD カート 在庫品
YSA-60B 600 80.5 70 4.5 6 148 110 90 64 50 38 12.3 40 0.89 5,490 6,039 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

YSA
本体 SS400
ユニクロメッキ
ゴム NR
ボルト・平座金 スティール
ユニクロメッキ

特長

  • 独特の非線形ばね特性をもつナイトハルトゴムばね(日立金属㈱製)を応用。ベルト・チェーンのテンションを自動調整します。
  • ゴムばね部とアイドラー取りつけアームとは4方向いずれにも組みつけ可能。しかもゴムばね部を機械に固定したまま調整できます。
  • 最大許容ねじれ角度は±30°。
  • 使用温度範囲:-42℃~+85℃

YSAフレックスホルダー


使用例

YSAフレックスホルダー


YSAのばね特性

YSAフレックスホルダー


ナイトハルトゴムばね

特長

ナイトハルトゴムばねは、金属製の内外殻間に円柱形のゴムを圧入したもので、車輌の緩衝機構、産業機械の防振装置、軸継手などさまざまな分野で広く応用されています。

YSAフレックスホルダー

大きな許容ねじれ角度

ばねとしての作動時には、ゴムが内外殻間でころがりながら圧縮されます。
最大許容ねじれ角度は、YSAは±30°、YSBは±32°です。

YSAフレックスホルダー

独特の非線形ばね特性

ねじれ角度の増加とともにばね定数が大きくなるプログレッシブ特性(剛性漸増)により、荷重に対応したテンション調整が行われます。

YSAフレックスホルダー

振動・騒音の吸収

振動・騒音および起動・停止時などのショックを吸収し、機械・装置を保護します。

YSAフレックスホルダー

高い信頼性

金属製の内外殻が外力の影響からゴムばね機構を保護し、高い信頼性を実現しています。

YSAフレックスホルダー

広い使用温度範囲

使用温度範囲は、-42℃~+85℃です。

YSAフレックスホルダー

メンテナンスフリー

シンプルな構造、安定した性能。金属ばねに劣らない耐久性をもっています。

YSAフレックスホルダー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー/アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります

よく見られている記事