• テンショナー/アイドラー

YSBM

フレックスホルダー専用マウント

Mount for Flex Holder

形状図

YSBMフレックスホルダー専用マウント寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B C D E F G H J K L M N O 適用ホルダー 質量
(kg)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
YSBM-9 46 50 30 4 30 10 27 35 12 13 10 6.5 5.5 7 YSB-9 0.09 1,750 CAD カート 在庫品
YSBM-14 58 60 32 6 40 10 34 44 14 13 12 8.5 6.5 7 YSB-14 0.17 2,320 CAD カート 在庫品
YSBM-32 75 70 38 6 50 10 45 55 16 16 20 10.5 8.5 9.5 YSB-32 0.3 2,670 CAD カート 在庫品
YSBM-82 98 90 52 8 65 12.5 57 75 21 22 25 12.5 10.5 11.5 YSB-82 0.7 3,850 CAD カート 在庫品
YSBM-150 116 110 55 8 80 15 66 85 21 24 35 16.5 12.5 14 YSB-150 0.9 6,550 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

YSBM
本体 スティール
三価クロメート処理

特長

  • フレックスホルダーYSBの専用マウントです。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事