• テンショナー/アイドラー

VBU

ウレタンベアリング

Urethane Bearing

形状図

VBUウレタンベアリング寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
De W 呼び番号 d D
VBU-30 30 7 608×1 8 22 0.02 1,810 CAD カート 在庫品
VBU-45 45 11 6202×1 15 35 0.05 2,240 CAD カート 在庫品
VBU-55 55 14 6204×1 20 47 0.10 2,810 CAD カート 在庫品
VBU-65 65 15 6205×1 25 52 0.12 3,440 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

VBU
本体 熱硬化性ウレタンゴム
研磨
軸受 スティール

特長

  • カード・紙幣の送り機構や各種券売機などの用途に。

ウレタンベアリングの選定

使用条件の荷重と速度からサイズを選定してください。

VBUウレタンベアリング


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事