• テンショナー・アイドラー

エンプラ・フラットアイドラー

Plastic Flat Idler

VFL

形状図

VFL寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
CAD
ダウンロード
De Da Db W s2 中高 呼び番号 d D B
VFL-5031 50 29 39 31 10.5 - 6201×1 12 32 10 0.07 -
VFL-7055 70 32 41 55 16.5 - 6202×2 15 35 22 0.17 -
VFL-7575 75 36 50 75 25.5 有 6203×2 17 40 24 0.31 -
VFL-11574 115 37 55 74 25 有 6203×2 17 40 24 0.45 -

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VFL-5031 Z6201-22 ZA6201-15
VFL-7055 Z6202W-26 ZA6202W-18
VFL-7575 Z6203W-35 ZA6203W-33
VFL-11574 Z6203W-35 ZA6203W-33

材質・仕上げ

VFL
本体 ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング スティール

商品品番一覧

VFL

  • VFL-11574
  • VFL-5031
  • VFL-7055
  • VFL-7575

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります