クリーン洗浄・クリーン梱包

このエントリーをはてなブックマークに追加

※クリーン洗浄・クリーン梱包サービスは、メール または FAX にてご注文の場合のみの限定サービスです。

サービス内容


  • enedzi.com®商品をクリーン洗浄・クリーン梱包します。
    洗浄・梱包はクリーンルームで行います。
    FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に
    組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に
 

クリーン洗浄

  • 洗浄はクリーン度クラス10000の洗浄ルームで行います。
  • 空気中の浮遊微粒子・浮遊微生物の量を5分ごとに確認し、クリーン度を管理しています。
  • 商品にあわせて、USC超音波洗浄・IPAIPA洗浄が選択できます。

クリーン梱包

  • クリーン洗浄した商品をクリーンルーム内のクリーンベンチで真空2重梱包します。

  • クリーンルーム内のクリーン度はクラス500、梱包を行うクリーンベンチではクラス10です。

クリーン洗浄・クリーン梱包の工程

  • USC超音波洗浄(ステンレスなどの錆びにくい材質に対応)

  • IPAIPA洗浄(鉄などの錆びやすい材質に対応)

対象商品

  • 対象商品には商品ページの関連サービス欄に「クリーン洗浄・クリーン梱包サービス」の表示があります。

  • 対象商品には商品ページに「クリーン洗浄・クリーン梱包済み」の表示があります。 洗浄方法はUSC超音波洗浄です。

  • 1回のクリーン洗浄・クリーン梱包で対応できるサイズは、250mm(縦)×300mm(横)×100mm(高さ)以下です。
  • カタログ記載以外の商品や、ご指定の洗浄方法・梱包方法にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

価格・納期

回数 価格(円) 納期
1回 3,000 実働3日目出荷
  • クリーン洗浄・クリーン梱包サービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
  • 1回のサービスで対応できるサイズは、250mm(縦)×300mm(横)×100mm(高さ)以下です。
  • 商品の形状・材質・表面処理によって、対応できない場合があります。
  • 14:00までのご注文は実働3日目に出荷いたします。
  • 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
  • 例: 2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた商品は、5日(月曜日)が実働1日目となり、実働3日目の7日(水曜日)に出荷いたします。

ご注文にあたって

クリーン洗浄・クリーン梱包を行う商品品番および洗浄の種類をご指定のうえ、メールまたはFAXにてご注文ください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)