AKC

AKC 軸穴+新JISキー溝+押しねじ穴1ヵ所

AKC

  • 軸穴(H8)・新JISキー溝および1ヵ所の押しねじ穴を追加工します。
  • 軸穴径は標準軸穴径から指定できます。
  • 追加工サービス AKC 対象商品
    PH  HSN D F ―――――― 鋳鉄ハブ
    HDA  AV AH ―― アルミニウムハブ
    PHS  HSM ―――― ステンレスハブ
  • ハンドルの呼びサイズにより標準軸穴径dを設定しています。
  • 品番の末尾に[-P]をつけることでセットスクリューを付属します。
  • キー溝はJIS B 1301にもとづいて加工します。
  • 押しねじ穴のねじ径・位置は標準軸穴により設定しています。
  • 単位:mm
    標準軸穴径
    dH8
    キー溝 キー 押しねじ
    b t 呼び寸法
    b×h
    M X*
    基準寸法 許容差(JS9) 基準寸法 許容差
    10・11・12 4 ±0.015 1.8 +0.1
    0
    4×4 M5 7.5
    14・15 5 ±0.015 2.3 5×5 M5 7.5
    16・17 5 ±0.015 2.3 5×5 M6 9
    18・19・20・21・22 6 ±0.015 2.8 6×6 M6 9
    24・25・28・30 8 ±0.018 3.3 +0.2
    0
    8×7 M8 12
    *ハンドルの種類により異なることがあります。
  • 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせく ださい。

寸法・手数料

単位:mm
呼びサイズ
D
標準軸穴径
dH8
手数料(円)
セットスクリューなし セットスクリューつき
鋳鉄ハブ アルミハブ ステンレスハブ 鋳鉄ハブ アルミハブ ステンレスハブ
80 10・11・12 960 860 2,020 1,110 1,010 2,220
100 10・11・12・14 960 860 2,020 1,110 1,010 2,220
125 12・14・15・16・17 960 860 2,020 1,110 1,010 2,220
140 14・15・16・17・18 960 860 2,020 1,110 1,010 2,220
150 14・15・16・17・18・19 960 - - 1,110 - -
160 14・15・16・17・18・19・20 960 860 2,020 1,110 1,010 2,220
200 16・17・18・19・20・21 1,150 1,060 2,400 1,300 1,210 2,600
250 20・21・22・24・25 1,350 1,250 2,940 1,500 1,400 3,140
300 20・21・22・24・25・28・30 1,350 1,250 - 1,500 1,400 -
315 20・21・22・24・25・28・30 1,350 - - 1,500 - -

ご注文にあたって

追加工品です。14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。ご注文数が多い場合は お問い合わせください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
ハンドル品番・加工記号・軸穴径をご指定ください。