ATC

このエントリーをはてなブックマークに追加

ATC めねじ(貫通)

  • めねじ(貫通)を追加工します。
  • ねじ径は標準ねじ径から指定できます。
  • 追加工サービス ATC 対象商品
    PH  HSN D F ―――――― 鋳鉄ハブ
    HDA  AV AH ―― アルミニウムハブ
    PHS  HSM ――― ステンレスハブ

寸法・価格

  • ハンドルの呼びサイズにより標準ねじ径を設定しています。
単位:mm
呼びサイズ
D
タップサイズ(並目) 単価
鋳鉄ハブ アルミハブ ステンレスハブ
80 M10 M12 M14 1,210 1,040 2,240
100 M10 M12 M14 M16 1,210 1,040 2,240
125 M10 M12 M14 M16 1,210 1,040 2,240
140 M12 M14 M16 M20 1,210 1,040 2,240
150 M12 M14 M16 M20 1,210 1,040 2,240
160 M12 M14 M16 M20 1,210 1,040 2,240
200 M16 M20 M24 2,400 2,130 3,080
250 M16 M20 M24 2,600 2,310 3,440
300 M16 M20 M24 2,600 2,310 3,440
315 M16 M20 M24 2,600 2,310 3,440
  • 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • ご注文にあたって

    追加工品です。14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。ご注文数が多い場合は お問い合わせください。
    ご要望によりご指定先へ直送いたします。
    ハンドル品番・加工記号・軸穴径をご指定ください。

    このエントリーをはてなブックマークに追加