レーザ刻印サービス

このエントリーをはてなブックマークに追加
印刷用PDFダウンロードボタン
レーザ刻印サービス

サービス内容

  • NBK商品に各種マーク・文字をレーザ刻印します。
  • OPEN、CLOSE、矢印…。NBK商品をもっと機能的に使いやすくするサービスです。
  • ステンレス・アルミニウム・プラスティックなどの素材に刻印できます。
  • 各種標準デザインを用意しています。標準デザインはNBKウェブサイトからダウンロードできます。
  • 標準デザイン
  •                            

    標準デザイン一括ダウンロード [584KB]

ご注意ください。

  • 素材によって発色が異なります。詳しくはコンタクトセンターへお問い合わせください。
  • 刻印の濃さは当社の任意とさせていただきます。
  • 刻印の位置に若干のズレが生じる可能性があります。
  • 刻印可能な条件は以下の通りです。
    最大刻印サイズ :90mm×90mm
    刻印面の高低差:4mm以内

対象商品

対象商品には各商品ページの関連サービスの項目に「レーザ刻印サービス」の表示があります。

ご注文までの流れ

  1. 刻印したいNBK商品の品番と刻印内容のデータファイルをコンタクトセンターにメールにてご連絡ください。
    刻印用の標準デザインおよびNBK商品のCADデータがNBKウェブサイトからダウンロードできます。
    データファイルの作成にご利用ください。
  2. ● 受付可能ファイル形式:JPG・BMP・DXF

    標準デザイン一括ダウンロード [584KB]
    CADデータ・ライブラリ

  3. シリアル番号がついたレーザ刻印サービス商品の専用品番をメールでお知らせします。ご注文の際は、専用品番をお知らせください。

価格・納期

数量 価格(円)/1ヶ所 納期
1~9 500 実働2日目出荷
10~99 300 実働3日目出荷

標準デザインを1カ所刻印する場合の価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
標準デザイン以外の価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
例:2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた商品は、5日(月曜日)が実働1日目となります。

他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

レーザ刻印サービス専用品番をお知らせください。
*ご注文数が10個-99個の場合は、実働3日目出荷になります。

標準デザイン以外の対応について

標準デザイン以外の刻印も対応いたします。
その際のご注文までの流れは以下の通りです。

  1. 刻印したいNBK商品の品番と刻印内容のデータファイルをコンタクトセンターにご連絡ください。
    ● 受付可能ファイル形式*1:JPG・BMP・DXF
    *1: 手書き・FAXなど、受けつけ可能ファイル形式以外のデザインデータにつきましては、別途デザイン費用を申し受けます。
  2. 弊社から試作のお見積りをご提出いたします。
  3. 試作のお見積りに記載の品番にてご注文いただいた後、弊社にて試作を行います。
  4. 試作品をお客さまにご確認いただき、問題がなければ、量産のお見積りをご提出いたします。
  5. 以降、量産のお見積りに記載の品番にて、ご注文ください。
このエントリーをはてなブックマークに追加