• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 反射防止

SNSS-BK

六角穴付きボルト(ステンレスブラック)

Socket Head Cap Screw / Stainless Black

  • 反射防止

形状図

SNSS-BK六角穴付きボルト(ステンレスブラック)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
3
4
5
6
8
10
L
すべて
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNSS-M2-3-BK 2 3 3.8 2 1.5 5 0.16 1,110 CAD カート カート -
SNSS-M2-4-BK 2 4 3.8 2 1.5 5 0.18 1,110 CAD カート カート -
SNSS-M2-5-BK 2 5 3.8 2 1.5 5 0.2 1,110 CAD カート カート -
SNSS-M2-6-BK 2 6 3.8 2 1.5 5 0.22 1,110 CAD カート カート -
SNSS-M3-5-BK 3 5 5.5 3 2.5 5 0.67 1,100 CAD カート カート -
SNSS-M3-6-BK 3 6 5.5 3 2.5 5 0.71 1,100 CAD カート カート -
SNSS-M3-8-BK 3 8 5.5 3 2.5 5 0.8 1,100 CAD カート カート -
SNSS-M3-10-BK 3 10 5.5 3 2.5 5 0.88 1,100 CAD カート カート -
SNSS-M3-12-BK 3 12 5.5 3 2.5 5 0.96 1,100 CAD カート カート -
SNSS-M3-16-BK 3 16 5.5 3 2.5 5 1.2 1,100 CAD カート カート -
SNSS-M3-20-BK 3 20 5.5 3 2.5 5 1.4 1,100 CAD カート カート -
SNSS-M4-6-BK 4 6 7 4 3 5 1.5 1,130 CAD カート カート -
SNSS-M4-8-BK 4 8 7 4 3 5 1.7 1,130 CAD カート カート -
SNSS-M4-10-BK 4 10 7 4 3 5 1.8 1,130 CAD カート カート -
SNSS-M4-12-BK 4 12 7 4 3 5 2 1,130 CAD カート カート -
SNSS-M4-16-BK 4 16 7 4 3 5 2.3 1,130 CAD カート カート -
SNSS-M4-20-BK 4 20 7 4 3 5 2.7 1,130 CAD カート カート -
SNSS-M4-25-BK 4 25 7 4 3 5 3.2 1,130 CAD カート カート -
SNSS-M5-8-BK 5 8 8.5 5 4 5 2.5 1,140 CAD カート カート -
SNSS-M5-10-BK 5 10 8.5 5 4 5 2.7 1,140 CAD カート カート -
SNSS-M5-12-BK 5 12 8.5 5 4 5 3 1,140 CAD カート カート -
SNSS-M5-16-BK 5 16 8.5 5 4 5 3.5 1,140 CAD カート カート -
SNSS-M5-20-BK 5 20 8.5 5 4 5 4 1,510 CAD カート カート -
SNSS-M5-25-BK 5 25 8.5 5 4 5 4.8 1,510 CAD カート カート -
SNSS-M6-10-BK 6 10 10 6 5 5 4.7 1,140 CAD カート カート -
SNSS-M6-12-BK 6 12 10 6 5 5 5.1 1,140 CAD カート カート -
SNSS-M6-16-BK 6 16 10 6 5 5 5.8 1,140 CAD カート カート -
SNSS-M6-20-BK 6 20 10 6 5 5 6.5 1,530 CAD カート カート -
SNSS-M6-25-BK 6 25 10 6 5 5 7.6 1,530 CAD カート カート -
SNSS-M6-30-BK 6 30 10 6 5 5 8.3 1,530 CAD カート カート -
SNSS-M8-16-BK 8 16 13 8 6 5 12 1,630 CAD カート カート -
SNSS-M8-20-BK 8 20 13 8 6 5 13 1,980 CAD カート カート -
SNSS-M8-25-BK 8 25 13 8 6 5 15 2,020 CAD カート カート -
SNSS-M8-30-BK 8 30 13 8 6 5 17 2,060 CAD カート カート -
SNSS-M8-35-BK 8 35 13 8 6 5 19 2,090 CAD カート カート -
SNSS-M10-20-BK 10 20 16 10 8 5 23 2,210 CAD カート カート -
SNSS-M10-25-BK 10 25 16 10 8 5 25 2,250 CAD カート カート -
SNSS-M10-30-BK 10 30 16 10 8 5 28 2,300 CAD カート カート -
SNSS-M10-35-BK 10 35 16 10 8 5 30 2,360 CAD カート カート -
SNSS-M10-40-BK 10 40 16 10 8 5 33 2,440 CAD カート カート -
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
SNSS-BK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ステンレスブラック
強度区分 A2-70

用途

反射防止
光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置/真空装置/一般産業機械

特長

  • ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。
  • 耐蝕性にすぐれています。SUS316Lと比べて8倍、SUS304と比べて32倍の耐蝕性があります。
  • 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
  • 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
  • 深い黒色で機器・装置の意匠面に。

耐蝕性の比較

塩化第二鉄腐食試験(JIS G 0578)

SNSS-BK六角穴付きボルト(ステンレスブラック)