• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 反射防止

SNSS-RY

六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)

Socket Head Cap Screw / Low Temperature Black Chrome Treatment

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐薬品
  • 反射防止

形状図

SNSS-RY六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSS-M3-5-RY 3 5 5.5 3 2.5 1 0.67 490 CAD カート -
SNSS-M3-6-RY 3 6 5.5 3 2.5 1 0.71 490 CAD カート -
SNSS-M3-8-RY 3 8 5.5 3 2.5 1 0.8 490 CAD カート -
SNSS-M3-10-RY 3 10 5.5 3 2.5 1 0.88 490 CAD カート -
SNSS-M3-12-RY 3 12 5.5 3 2.5 1 0.96 490 CAD カート -
SNSS-M3-16-RY 3 16 5.5 3 2.5 1 1.2 490 CAD カート -
SNSS-M3-20-RY 3 20 5.5 3 2.5 1 1.4 490 CAD カート -
SNSS-M4-6-RY 4 6 7 4 3 1 1.5 490 CAD カート -
SNSS-M4-8-RY 4 8 7 4 3 1 1.7 490 CAD カート -
SNSS-M4-10-RY 4 10 7 4 3 1 1.8 490 CAD カート -
SNSS-M4-12-RY 4 12 7 4 3 1 2 490 CAD カート -
SNSS-M4-16-RY 4 16 7 4 3 1 2.3 490 CAD カート -
SNSS-M4-20-RY 4 20 7 4 3 1 2.7 490 CAD カート -
SNSS-M4-25-RY 4 25 7 4 3 1 3.2 490 CAD カート -
SNSS-M5-8-RY 5 8 8.5 5 4 1 2.5 490 CAD カート -
SNSS-M5-10-RY 5 10 8.5 5 4 1 2.7 490 CAD カート -
SNSS-M5-12-RY 5 12 8.5 5 4 1 3 490 CAD カート -
SNSS-M5-16-RY 5 16 8.5 5 4 1 3.5 490 CAD カート -
SNSS-M5-20-RY 5 20 8.5 5 4 1 4 490 CAD カート -
SNSS-M5-25-RY 5 25 8.5 5 4 1 4.8 490 CAD カート -
SNSS-M6-10-RY 6 10 10 6 5 1 4.7 490 CAD カート -
SNSS-M6-12-RY 6 12 10 6 5 1 5.1 490 CAD カート -
SNSS-M6-16-RY 6 16 10 6 5 1 5.8 490 CAD カート -
SNSS-M6-20-RY 6 20 10 6 5 1 6.5 490 CAD カート -
SNSS-M6-25-RY 6 25 10 6 5 1 7.6 490 CAD カート -
SNSS-M6-30-RY 6 30 10 6 5 1 8.3 490 CAD カート -
SNSS-M8-16-RY 8 16 13 8 6 1 12 520 CAD カート -
SNSS-M8-20-RY 8 20 13 8 6 1 13 520 CAD カート -
SNSS-M8-25-RY 8 25 13 8 6 1 15 520 CAD カート -
SNSS-M8-30-RY 8 30 13 8 6 1 17 520 CAD カート -
SNSS-M8-35-RY 8 35 13 8 6 1 19 520 CAD カート -
SNSS-M10-20-RY 10 20 16 10 8 1 23 520 CAD カート -
SNSS-M10-25-RY 10 25 16 10 8 1 25 530 CAD カート -
SNSS-M10-30-RY 10 30 16 10 8 1 28 530 CAD カート -
SNSS-M10-35-RY 10 35 16 10 8 1 30 540 CAD カート -
SNSS-M10-40-RY 10 40 16 10 8 1 33 540 CAD カート -
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
SNSS-RY
本体 SUSXM7(SUS304相当)
低温黒色クロム処理*1
強度区分 A2-70

*1: SNSS-RYは表面処理を低温黒色クロム処理に変更しました。


用途

かじり・焼きつき防止/反射防止
光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
  • アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性

締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-RY
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-RY六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理)