• 特殊ねじ
  • クリーン

PVFS-8

ミニボールプランジャ(ガス抜き穴つき)

Miniature Ball Plunger with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

PVFS-8の形状図

PVFSミニボールプランジャ(ガス抜き穴つき)寸法図

単位 : mm

品番 M s L Db B d 荷重(N)
min./max.
1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
PVFS-8 8 1.5 16 5 4 2 9.5/16 1 3.5 -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PVFS-8の材質・仕上げ

PVFS
本体 SUS304相当
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
薄膜フッ素コーティング
スプリング SUS631J1

用途

ワークの固定・位置決め
真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

PVFS-8の特長

  • FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内の位置決めに。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
  • ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。

PVFSミニボールプランジャ(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

PVFS

  • PVFS-10
  • PVFS-5
  • PVFS-6
  • PVFS-8

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります