• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • クリーン

SHVAS-M6

六角支柱(ガス抜き穴つき)

Hexagon Post with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
6

単位 : mm

品番 M L d d1 B C(約) Lm Lf d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SHVAS-M6-25 6 25 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 16 820 CAD カート -
SHVAS-M6-30 6 30 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 20 840 CAD カート -
SHVAS-M6-35 6 35 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 23 860 CAD カート -
SHVAS-M6-40 6 40 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 26 880 CAD カート -
SHVAS-M6-45 6 45 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 30 900 CAD カート -
SHVAS-M6-50 6 50 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 33 920 CAD カート -
SHVAS-M6-60 6 60 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 40 960 CAD カート -
SHVAS-M6-70 6 70 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 46 1,000 CAD カート -
SHVAS-M6-80 6 80 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 53 1,040 CAD カート -
SHVAS-M6-90 6 90 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 60 1,080 CAD カート -
SHVAS-M6-100 6 100 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 66 1,130 CAD カート -
SHVAS-M6-120 6 120 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 80 1,210 CAD カート -
SHVAS-M6-150 6 150 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 100 1,330 CAD カート -
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
SHVAS
本体 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)