寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | d | d1 | B | C(約) | Lm | Lf | d max. |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHVAS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 8.3 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 10 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 13 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 15 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 17 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-45 | M5 | 0.8 | 45 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 19 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-50 | M5 | 0.8 | 50 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 21 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-60 | M5 | 0.8 | 60 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 25 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-70 | M5 | 0.8 | 70 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 30 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-80 | M5 | 0.8 | 80 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 34 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-90 | M5 | 0.8 | 90 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 38 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SHVAS-M5-100 | M5 | 0.8 | 100 | 1.5 | 1.5 | 8 | 9.2 | 7.5 | 10 | 1.5 | 43 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SHVAS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。





/11381_1.jpg?upd=20260911130447&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)