• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • クリーン

SWAT-F

チタン座金

Titanium Washer

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SWAT-Fチタン座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SWAT-3-F 3 3.2 7 0.5 1 0.068 60 CAD カート -
SWAT-4-F 4 4.3 9 0.8 1 0.18 60 CAD カート -
SWAT-5-F 5 5.3 10 1 1 0.25 70 CAD カート -
SWAT-6-F 6 6.4 12.5 1.6 1 0.65 90 CAD カート -
SWAT-8-F 8 8.4 17 1.6 1 1.2 130 CAD カート -
SWAT-10-F 10 10.5 21 2 1 2.3 270 CAD カート -


材質・仕上げ

SWAT
本体 TP340C(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

物性

TP340C(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


関連商品

ガス抜き溝つきのチタン座金SWAT-VFがあります。
SWAT-VF

SWAT-Fチタン座金