• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • クリーン

SWAT-S

チタン座金

Titanium Washer

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SWAT-Sチタン座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SWAT-3-S 3 3.1 5.9 0.7 1 0.062 30 CAD カート -
SWAT-4-S 4 4.1 7.6 1 1 0.15 30 CAD カート -
SWAT-5-S 5 5.1 9.2 1.3 1 0.27 40 CAD カート -
SWAT-6-S 6 6.1 12.2 1.5 1 0.59 70 CAD カート -
SWAT-8-S 8 8.2 15.4 2 1 1.2 110 CAD カート -
SWAT-10-S 10 10.2 18.4 2.5 1 2.1 170 CAD カート -


材質・仕上げ

SWAT
本体 TP340C(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

物性

TP340C(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


関連商品

ガス抜き溝つきのチタン座金SWAT-VFがあります。
SWAT-VF

SWAT-Sチタン座金