寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | t1 | B | t | Lb | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFB-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 50 | 0.52 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 50 | 0.61 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 50 | 0.69 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 50 | 0.78 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SFB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 10.9 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。





/11576_1.jpg?upd=20260911130605&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)