寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFHS-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 14 | 6 | 10 | 0.8 | 20 | 6.4 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFHS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 6 | 10 | 0.8 | 20 | 7.3 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 14 | 6 | 10 | 0.8 | 20 | 8.1 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SFHS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 14 | 6 | 10 | 0.8 | 20 | 9 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SFHS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 強度区分 | A2-50 |
特長
- JIS B 1189に準拠したステンレス製のフランジ付き六角ボルト。
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角ボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。


/11576_1.jpg?upd=20260911130606&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)