寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | L1 | B | T (約) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHP2S-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.5 | 8 | 1.3 | 20 | 2.9 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNHP2S-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 8 | 1.3 | 20 | 3.1 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNHP2S-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 8 | 1.3 | 20 | 3.6 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNHP2S-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 8 | 1.3 | 20 | 4.1 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNHP2S | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUS304相当 |
| ねじ本体強度区分 | A2-50 |
| ばね座金 | SUS304相当 |
特長
- JIS B 1187に準拠した座金組込み六角ボルト。
- ねじにばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=2)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。






/11576_1.jpg?upd=20260911130605&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)