• 特殊ねじ
  • 生産性向上

チタン座金組込み六角穴付きボルト

Titanium Socket Head Cap Screw with Captive Washer

SNSI3T-UT

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • 簡単作業

形状図

SNSI3T-UTチタン座金組込み六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 B t T(約) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSI3T-M3-8-UT M3 0.5 8 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 10 0.58 3,690 4,059 CAD カート カート 在庫品
SNSI3T-M3-10-UT M3 0.5 10 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 10 0.63 3,690 4,059 CAD カート カート 在庫品
SNSI3T-M3-12-UT M3 0.5 12 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 10 0.67 3,740 4,114 CAD カート カート 在庫品
SNSI3T-M3-16-UT M3 0.5 16 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 10 0.79 4,350 4,785 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M4-8-UT M4 0.7 8 7 9 4 3 0.8 1 10 1.3 3,910 4,301 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M4-10-UT M4 0.7 10 7 9 4 3 0.8 1 10 1.3 3,800 4,180 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M4-12-UT M4 0.7 12 7 9 4 3 0.8 1 10 1.4 4,020 4,422 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M4-16-UT M4 0.7 16 7 9 4 3 0.8 1 10 1.6 4,570 5,027 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M4-20-UT M4 0.7 20 7 9 4 3 0.8 1 10 1.8 4,570 5,027 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M5-10-UT M5 0.8 10 8.5 10 5 4 1 1.3 10 2 4,350 4,785 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M5-12-UT M5 0.8 12 8.5 10 5 4 1 1.3 10 2.2 4,460 4,906 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M5-16-UT M5 0.8 16 8.5 10 5 4 1 1.3 10 2.5 5,060 5,566 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M5-20-UT M5 0.8 20 8.5 10 5 4 1 1.3 10 2.8 5,170 5,687 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M5-25-UT M5 0.8 25 8.5 10 5 4 1 1.3 10 3.2 5,670 6,237 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M6-12-UT M6 1 12 10 12.5 6 5 1.5 1.5 10 4.1 5,500 6,050 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M6-16-UT M6 1 16 10 12.5 6 5 1.5 1.5 10 4.5 5,890 6,479 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSI3T-M6-20-UT M6 1 20 10 12.5 6 5 1.5 1.5 10 4.9 5,940 6,534 CAD カート カート 在庫品
SNSI3T-M6-25-UT M6 1 25 10 12.5 6 5 1.5 1.5 10 5.5 6,330 6,963 CAD カート カート 在庫品
SNSI3T-M6-30-UT M6 1 30 10 12.5 6 5 1.5 1.5 10 5.9 7,650 8,415 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSI3T-UT
ねじ本体 TW340(チタン2種)
平座金*1 TP340(チタン2種)
ばね座金 TW340(チタン2種)

*1: SNSI3T-M3-UTの材質はTP270(チタン1種)です。


用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備/一般製造装置

特長

  • チタン製の座金組込み六角穴付きボルト。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。

機械的性質

TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2) 270-410 340-510
0.2%耐力(N/mm2) 165以上 215以上
伸び(%) 27以上 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW270(チタン1種)
TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生産性向上にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります