寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | t | T (約) |
十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPI3S-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 10 | 0.22 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 10 | 0.24 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 10 | 0.26 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 10 | 0.29 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 10 | 0.33 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M2-12 | M2 | 0.4 | 12 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 10 | 0.36 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2-16 | M2 | 0.4 | 16 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 10 | 0.43 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M2-20 | M2 | 0.4 | 20 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 10 | 0.5 | 410 | 451 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.5 | 6.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 10 | 0.43 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 6.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 10 | 0.46 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 6.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 10 | 0.49 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 6.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 10 | 0.55 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 6.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 10 | 0.6 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 6.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 10 | 0.65 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M2.5-16 | M2.5 | 0.45 | 16 | 4.5 | 6.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 10 | 0.76 | 280 | 308 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M2.5-20 | M2.5 | 0.45 | 20 | 4.5 | 6.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 10 | 0.87 | 330 | 363 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M3-4 | M3 | 0.5 | 4 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 0.63 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 0.66 | 180 | 198 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 0.68 | 180 | 198 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 0.74 | 180 | 198 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 0.82 | 180 | 198 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 0.9 | 180 | 198 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 1.1 | 200 | 220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 1.3 | 220 | 242 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M3-25 | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 1.5 | 260 | 286 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M3-30 | M3 | 0.5 | 30 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 1.7 | 280 | 308 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M3-35 | M3 | 0.5 | 35 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 2 | 320 | 352 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M3-40 | M3 | 0.5 | 40 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 2.2 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M3-45 | M3 | 0.5 | 45 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 2.4 | 410 | 451 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M3-50 | M3 | 0.5 | 50 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 10 | 2.6 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 1.5 | 270 | 297 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 1.6 | 270 | 297 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 1.8 | 270 | 297 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 1.9 | 280 | 308 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 2.3 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 2.6 | 340 | 374 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 2.9 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 3.3 | 410 | 451 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 3.7 | 470 | 517 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M4-40 | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 4.1 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M4-45 | M4 | 0.7 | 45 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 4.5 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M4-50 | M4 | 0.7 | 50 | 7 | 9 | 2.6 | 0.8 | 1 | 2 | 10 | 4.8 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 2.9 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 3.2 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 3.4 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 3.9 | 490 | 539 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 4.4 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 5 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 5.6 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 6.2 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 6.9 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M5-45 | M5 | 0.8 | 45 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 7.5 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M5-50 | M5 | 0.8 | 50 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2 | 10 | 8.1 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 12.5 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 3 | 10 | 5.8 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 12.5 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 3 | 10 | 6.7 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNPI3S-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 12.5 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 3 | 10 | 7.4 | 820 | 902 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 12.5 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 3 | 10 | 7.6 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 12.5 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 3 | 10 | 8.9 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 12.5 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 3 | 10 | 9.8 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10.5 | 12.5 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 3 | 10 | 10.2 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNPI3S-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 12.5 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 3 | 10 | 11 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNPI3S | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ねじ本体強度区分 | A2-50 |
| 平座金 | SUS304 |
| ばね座金 | SUS304 |
用途
半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械特長
- ステンレス製の座金組込み十字穴付きなべ小ねじ。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。