• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SNPI3S-M2

座金組込み十字穴付きなべ小ねじ

Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Captive Washer

  • 簡単作業

形状図

SNPI3S座金組込み十字穴付きなべ小ねじ

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 t T
(約)
十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNPI3S-M2-4 M2 0.4 4 3.5 5 1.3 0.3 0.5 1 10 0.22 220 242 CAD カート カート 在庫品
SNPI3S-M2-5 M2 0.4 5 3.5 5 1.3 0.3 0.5 1 10 0.24 220 242 CAD カート カート 在庫品
SNPI3S-M2-6 M2 0.4 6 3.5 5 1.3 0.3 0.5 1 10 0.26 220 242 CAD カート カート 在庫品
SNPI3S-M2-8 M2 0.4 8 3.5 5 1.3 0.3 0.5 1 10 0.29 220 242 CAD カート カート 在庫品
SNPI3S-M2-10 M2 0.4 10 3.5 5 1.3 0.3 0.5 1 10 0.33 220 242 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNPI3S-M2-12 M2 0.4 12 3.5 5 1.3 0.3 0.5 1 10 0.36 220 242 CAD カート カート 在庫品
SNPI3S-M2-16 M2 0.4 16 3.5 5 1.3 0.3 0.5 1 10 0.43 360 396 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNPI3S-M2-20 M2 0.4 20 3.5 5 1.3 0.3 0.5 1 10 0.5 410 451 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNPI3S
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-50
平座金 SUS304
ばね座金 SUS304

用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

特長

  • ステンレス製の座金組込み十字穴付きなべ小ねじ。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SNPI3Sにはこのような商品があります

生産性向上にはこのような商品があります